17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

通常単価(税別)
1,2681,675特別価格
税込単価
1,3951,843特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・アラミド繊維+ステンレスワイヤーの複合繊維により高い耐切創レベルを実現しました。・長繊維を使...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • ゲージ
    10
  • イエロー
  • タイプ
    左右兼用
  • 材質1
    アラミド繊維、ポリエステル、ステンレスワイヤー糸
  • EN388 2016規格
    2X41F
  • 耐切創レベル
    X/F
  • 内容量
    1双

ご注意

  • クリーンパックではありません。パックではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケミスターワイヤーフィットの特長

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

パッケージの外観

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

薄く、やわらかく手にフィットするため、様々なタイプの手袋のインナー用としても使用可能。

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

耐切創レベル。CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」~「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れている。

  • ※ ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、摩耗・切創・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

ショーワグローブ独自の繊維技術である、「HAGANE Coil(ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)。

  • ※ HAGANE Coilは、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標。
耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

ステンレスワイヤー糸×アラミド繊維。「ケミスターワイヤーフィット」は、ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を組み合わせることにより、優れた耐切創性(レベル5)を実現。

  • ※ アラミド繊維とは、耐切創強度・耐熱性に優れた高機能繊維。その性質から、ロープやタイヤなどゴム製品の補強材、消防服などの耐火性製品に用いられている。
耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。発塵対策に最適。

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

使用イメージ1

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

使用イメージ2

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

使用イメージ3

耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット:関連画像

使用イメージ4

 
  • ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を採用。
  • 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れている。
  • インナー手袋としても使用可能。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
  • 左右兼用タイプ。
  • EN388 Cut Resistant Test:Level 5
  • 食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などに最適。
  • ※ 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
  • ※ 繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。使用する場合は、上から使いきり手袋などを装着してください。
  • ※ ケブラーは、E.I. Dupont社の登録商標です。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(ステンレスワイヤー混合糸)
  • 素材(繊維部):アラミド、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
全長 手のひら
まわり
中指長さ
S イエロー 20.5cm 19cm 7.5cm
M ホワイト 22.5cm 20cm 8cm
L ライトブルー 23cm 22cm 8.5cm
XL ブラック 25.5cm 22.5cm 9cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
  • 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
  • アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792011082
356-3286
22
23
8.5
38
1双
10
3個
M
4901792011075
356-3294
20
22.5
8
32
1双
10
3個
S
4901792011068
356-3308
19
20.5
7.5
30
1双
10
3個
XL
4901792021616
434-3204
22.5
25.5
9
44
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,268
( 1,395 )
1日目
1,587
( 1,746 )
1日目
1,268
( 1,395 )
1日目
1,6751,624
( 1,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維+ステンレスワイヤーの複合繊維により高い耐切創レベルを実現しました。
・長繊維を使用しており、ほこりや糸くずの発生を抑えます。
・柔軟性・作業性に優れ、インナーとしても使用できます。
・縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。
・裾部分は、ほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
・洗濯可能です。
【用途】
・食肉加工、解体業。

ご注意

  • クリーンパックではありません。パックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐切創レベルはいくつですか?
A
耐切創レベル5(EN388)になります。
Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋
耐切創手袋 ケミスターパーム No.540
耐切創手袋 GP-KV1
耐切創手袋 ケミスターフィット No.520
耐切創手袋シリーズ KV660
耐切創手袋 GP-KV2R
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,268-1,669 -1,072 -1,342 -1,652 -1,691 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドすべり止めニトリルゴムポリウレタンすべり止めニトリルゴム
ゲージ10-----
イエロー-ブルー--グリーン
タイプ左右兼用--左右兼用--

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング