17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドお手軽手袋 NO800-10P
  • NO800-M
  • ナイスハンドお手軽手袋
  • ナイスハンドお手軽手袋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドお手軽手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO800-10P

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

やわらかく手にフィットする極薄手タイプの塩化ビニール手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋10枚入。
・手のひらや指先の感覚を活かして作業を行うことができる極薄手タイプ。
・手袋の内面に粉なし衛生加工を施しているので、ぬぎはめをスムーズに行うことが可能。
・使いやすい左右兼用タイプ。
・環境面を考慮して、フタル酸エスタル系可塑剤は不使用。
【用途】
・園芸、造園業、清掃、サービス業、医療機関、電気電子部品製造業などの幅広い分野に。
・食器洗い、台所まわりの掃除、洗濯、介護、ペットの世話など、ご家庭内のあらゆる場面で。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用タイプ
半透明
JANコード
4901792140201
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
80
厚み(mm)
約0.1
樹脂部
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト