17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤用手袋 SD-1000

耐溶剤用手袋 SD-1000

通常単価(税別)
2,7092,734
税込単価
2,9803,007
通常出荷日:1日目

ポリウレタン製オールコート耐油・耐溶剤手袋。(裏布付き)【特長】・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン樹...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有機溶剤・油脂類に優れた耐性のあるポリウレタン手袋

裏布が付いている、ポリウレタン製耐溶剤手袋。

裏布が付いている、ポリウレタン製耐溶剤手袋。

耐溶剤用手袋の中で、今までにない軽さと柔らかさで手にフィットする。

耐溶剤用手袋の中で、今までにない軽さと柔らかさで手にフィットする。

樹脂コーティングによる優れた耐溶剤・耐油性と、特殊加工による優れたスベリ止め効果

面積膨潤倍率表 単位:倍(浸漬前1.0倍)

面積膨潤倍率表 単位:倍(浸漬前1.0倍)

  • 使用可能範囲の目安 膨潤倍率:1.8以下
  • 面積膨潤倍率:表面を形成している樹脂の皮膜を溶剤の中に30分間浸漬した時の表面積の比率を表している。
  • すべての溶剤に対応できるものではありません。ご使用前には必ず使用可能範囲であるかどうかをお確かめください。

※データは測定データであり、品質保証データではありません。

優れたスベリ止め効果 粒子状のスベリ止め加工を施している。

優れたスベリ止め効果
粒子状のスベリ止め加工を施している。

この商品の使用例について

アルコール系溶剤を扱う作業で使用可能。

アルコール系溶剤を扱う作業で使用可能。

農薬の散布などでも安心して使用可能。

農薬の散布などでも安心して使用可能。

ご使用の上での注意点

  • 引火物を扱った後は手袋を火気に近付けないで下さい。着火する危険があります。
  • この手袋は静電気対策品ではありませんので、静電気による事故が発生する恐れがある場合には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。
  • とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意して下さい。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
  • 0℃~40℃の範囲内で使用して下さい。
  • 酸・アルカリに使用しないで下さい。
  • ガス状での透過は防止できません。耐透過性フィルム手袋を着用し、透過に対する手の保護を行って下さい。(特に発ガン性物質や刺激のある有機溶剤には注意が必要です。)
  • 扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
  • 油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少し吸い込んでいます。そのまま室内に放置すると、手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
  • ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがない事をよく確かめてから作業をして下さい。
  • 液体が付着すると滑りやすくなりますので注意して下さい。
  • 油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は手にキズのある人は使用しないで下さい。
  • 使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時はただちに使用をやめて下さい。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
  • 手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。ご使用の際には充分注意し、確かめてから使用して下さい。
  • 使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。
  • 保存する場合は充分に乾燥させて直射日光を避けた風通しのよい所で保管して下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
253-3618
23
8
104
1双
10
3個
LL
253-3626
25.6
8.4
110
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,734
( 3,007 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリウレタン製オールコート耐油・耐溶剤手袋。(裏布付き)
【特長】
・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン樹脂コーティングした、裏布付きタイプのポリウレタン製手袋。
・耐溶剤用手袋の中では、今までにない柔らかさで軽く、高いフィット感。
・粒子付きの特殊スベリ止め加工を施すことで、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
※ガス状での透過防止は不可能。
【用途】
・機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業、木工業、塗装業、鉄工業、印刷業など、幅広い分野の様々な工程でご利用していただくことが可能。
・アルコール系溶剤を取り扱う作業、油を伴う軽作業、薬品を取り扱う作業などでご利用していただくことが可能。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 耐溶剤用手袋 SD-1000 画像

    ショーワグローブ

    耐溶剤用手袋 SD-1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐溶剤用手袋 SD-1000のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品洗浄時に着用
4
満足度:4.0
部品洗浄時に着用しています。以前は市販の製品を利用していましたが、耐久性がなくすぐに穴が開いてしまうため色々試してみた結...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め付きですか?
A
スベリ止め付きです。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤用手袋 SD-1000
腕カバー付薄手 No.240
腕カバー付耐油ビニローブ No.695
耐溶剤用手袋 SD-1000
ジャージテムレス手袋 No.283
腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,709-977 -1,8582,574 -534 -1,766
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタン腕カバー付腕カバー付ポリウレタンポリウレタン腕カバー付
イエローホワイトブルーイエローブルーブルー
全長(cm)33.060.065.033.0-65.0
厚み(mm)1-約1.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング