17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー付ビニローブ No.441・ No.443
  • 腕カバー付ビニローブ No.441・ No.443
  • 腕カバー付ビニローブ No.441・ No.443

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

腕カバー付ビニローブ No.441・ No.443

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO441

2022年03月に販売終了となりました。

肩口までの腕カバーで、腕全体を保護する塩化ビニール製裏布付き手袋
【特長】
・手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
・手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適
・清掃作業など水を伴う作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
腕カバー付
仕様
ロング
サイズ
M
色
茶/黒
トラスココード
409-2520
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
65.0
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
290
厚み(mm)
約1.8
手袋部
塩化ビニール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト