17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー付耐油ビニローブ No.695
  • 腕カバー付耐油ビニローブ No.695
  • 腕カバー付耐油ビニローブ No.695

腕カバー付耐油ビニローブ No.695

通常単価(税別)
1,858
税込単価
2,044
通常出荷日:1日目

優れた耐油性を発揮する、耐油ビニローブの腕カバー付きタイプ【特長】・手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 仕様
    ロング
  • ブルー
  • 全長(cm)
    65.0
  • 厚み (mm)
    約1.6
  • 表材質
    表:塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質
    綿・ポリエステル、その他
  • 腕カバー部
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

腕カバー付耐油ビニローブの特長

腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

手の甲側の外観

腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

手のひら側の外観

腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

耐油性試験 面積収縮率(%)

  • ※ 試験片を試験液へ23℃で1時間浸漬後、100℃で1時間乾燥させ、面積収縮率(%)を測定。収縮率が小さいほど耐油性に優れていることを表す。
  • ※ データは測定データであり、品質保証データではない。
腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

耐摩耗性試験

  • ※ CE EN 388 Abrasion試験にて評価。
  • ※ データは測定データであり、品質保証データではない。
腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

肩口までの腕カバーで腕全体を保護。裾部分には、ズリ落ちを防止するゴムバンド付。

腕カバー付耐油ビニローブ No.695:関連画像

特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。

  • 手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護。
  • 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
  • 耐油性に優れているため、油を扱う作業にも適している。
  • 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
  • 手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 手袋の裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール
  • 素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他
  • 生産地 手袋本体部:マレーシア、腕カバー部:日本
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
M ブルー 65.0cm 22.0cm 7.8cm
L ブルー 65.0cm 23.5cm 8.2cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
M
356-3359
22
7.8
222
1双
10
1個
L
356-3341
23.5
8.2
238
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,858
( 2,044 )
1日目
1,858
( 2,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた耐油性を発揮する、耐油ビニローブの腕カバー付きタイプ
【特長】
・手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・耐油性に優れているため、油を扱う作業にも適しています。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
・手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・手袋の裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業・清掃作業など水を伴う作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腕カバー付耐油ビニローブ No.695のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐油性能はありますか?
A
はい、あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー付耐油ビニローブ No.695
腕カバー付薄手 No.240
腕カバー付薄手 No.240(全長60cm)
No.240 腕カバー付手袋
腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695
腕カバー付ニュービニローブ No.645
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,858977 -977 -977 -1,7661,472 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプ腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付
仕様ロングロングロングロング-ロング
ブルーホワイトホワイトホワイトブルーオレンジ
全長(cm)65.060.060.060.065.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング