17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドエクストラ 薄手 グリーン・ピンク NHEXU

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NHEXU-LG

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指先感覚が活かせる裏毛なし薄手タイプニトリルゴム手袋。
【特長】
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプ。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工仕様。
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れる。
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
【用途】
・指先感覚の必要な油を伴う機械加工作業、食品に直接触れる作業に便利。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
グリーン
トラスココード
409-2228
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
32
中指長さ(cm)
8.6
質量(g)
42
特長1
天然ゴムでこぶしまでコーティングした背抜き手袋です。
用途
機械工業。清掃・サービス業。食品加工業。
厚み(mm)
約0.3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト