17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水産ニトローブ No.770

水産ニトローブ No.770

通常単価(税別)
535695
税込単価
589765
通常出荷日:1日目~4日目

縫製手袋にニトリルゴムを全面コーティングした、オールコート裏布付きニトリルゴム手袋。【特長】・ニトリル...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    約0.9
  • 樹脂部
    ニトリルゴム
  • 繊維部
    ポリエステル・綿
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

商品画像1

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

商品画像2

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

パッケージ(画像はLサイズ)

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

使用例1

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

使用例2

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

油に強く、耐摩耗性にも優れたニトリルゴムを全面にコーティングしており、ハードな作業に最適。

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

特に傷つきやすい指先は4重コートで強化。

No.770 ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ:関連画像

粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮。油がついた部品などもしっかり掴める。

 

使用上の注意

 

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
L
-
409-2627
-
23
26
8
82
-
-
1双
10
120個
LL
-
409-2635
-
25
27
8.6
92
-
-
1双
10
120個
M
4901792077026
409-2643
約0.9
21.5
26
7.5
72
表:ニトリルゴム
裏:ポリエステル、綿
1双
10
5個
S
4901792077019
409-2651
約0.9
19.5
26
7.2
66
表:ニトリルゴム
裏:ポリエステル、綿
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535
( 589 )
4日目
537
( 591 )
1日目
695
( 765 )
1日目
695
( 765 )
1日目

詳細情報

基本情報

縫製手袋にニトリルゴムを全面コーティングした、オールコート裏布付きニトリルゴム手袋。
【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れる。
・傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化。
・粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布は、メリヤス編みの縫製手袋。
・傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計。
・裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・傷つきやすい指先を強化しているため、よりハードな機械加工作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水産ニトローブ No.770のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水産ニトローブ No.770
水産ニトローブ30 ロングタイプ No.771
水産ニトローブ手袋 No.770
水産ニトローブ30 No.771
使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882
手袋 HOLD&ナックル 376R
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格535-649 -468 -671 -1,350 -700
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用使い捨て作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
イエローイエローイエローイエローブルーブルー
厚み(mm)約0.9約0.9--0.075-
樹脂部ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム-ニトリルゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング