17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニトップ厚手 No.132
  • NO132-MP
  • NO132-MG
  • NO132-MV

ビニトップ厚手 No.132【1~10個入り】

通常単価(税別)
3923,510
税込単価
4313,861
通常出荷日:1日目~4日目

柔らかく丈夫なスベリ止め付きの厚手タイプの塩化ビニール手袋(裏毛付き)【特長】・耐久性のある丈夫で作業...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔軟性と耐久性を兼ね備えた裏毛付き厚手手袋

細菌の繁殖を抑制する抗菌防臭加工を施した裏毛が、汗などの臭いを抑える。

細菌の繁殖を抑制する抗菌防臭加工を施した裏毛が、汗などの臭いを抑える。

カラーバリエーションは3色。

カラーバリエーションは3色。

この商品の特長について

指先をダブルコート。 指先は傷つきやすいので、ダブルコートで強度を向上。

指先をダブルコート。
指先は傷つきやすいので、ダブルコートで強度を向上。

繊維を手袋内面に植毛することによって、ぬぎはめをスムーズに行うことが可能。

繊維を手袋内面に植毛することによって、ぬぎはめをスムーズに行うことが可能。

この商品の使用例について

手のひらから指先まで、スベリ止め加工で強いスベリ止めを実現。

手のひらから指先まで、スベリ止め加工で強いスベリ止めを実現。

水を伴う清掃作業に最適。

水を伴う清掃作業に最適。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
グリーン
376-7761
22
8
110
1双
10
5個
L
ピンク
308-6003
22
8
110
1双
10
120個
L
バイオレット
308-6011
22
8
110
1双
10
1個
L
バイオレット
356-3111
22
8
1100
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

M
グリーン
376-7779
20
7.7
96
1双
10
5個
M
ピンク
308-6020
20
7.7
96
1双
10
10個
M
バイオレット
308-6038
20
7.7
96
1双
10
10個
M
バイオレット
356-3120
20
7.7
960
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

S
バイオレット
326-7644
19
7.5
90
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
1日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
1日目
3,345
( 3,680 )
2日目
400
( 440 )
1日目
392
( 431 )
1日目
398
( 438 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目
398
( 438 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔らかく丈夫なスベリ止め付きの厚手タイプの塩化ビニール手袋(裏毛付き)
【特長】
・耐久性のある丈夫で作業性の良い厚手タイプです。
・傷つきやすい指先は、ダブルコートで強化しています。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
・吸湿性の良い裏毛には繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。
・フタル酸エステル系可塑剤不使用。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃業、運輸業、機械工業、介護関連業など、幅広い分野の工程作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニトップ厚手 No.132のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
機械掃除など
4
満足度:4.0
手首より長く、ゴムも適度な厚みがあり柔らかく、内側に裏毛もあります。 ホームセンターでも買えますが、ミスミでパック購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
台所
4
満足度:4.0
全体的に 掃除の際に非常に 重宝してます 変な菌とかが多いので 素手では怖く
0人が参考にしています。
現場の水周り、めっき槽に手を入れる際に使用
4
満足度:4.0
現場の水周り、めっき槽に手を入れる際に使用しております。1番は使いやすさ、めっきなので40-50℃の作業になるので耐熱や...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め付きですか?
A
スベリ止め付きです。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニトップ厚手 No.132
No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)
ビニトップ薄手 No.130
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
ワーキング中厚手 No.111
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格392-155 -147 -323131 -280 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
全長(cm)323030313131
厚み(mm)約0.6約0.4約0.30.50.5約0.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング