17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドフィット薄手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドフィット薄手

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NHFU-MG-GN

2017年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はNHMIU-MGです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・柔らかさを追求し、しなやかに手になじみます。そのため長時間の使用でも疲れにくくなっています。
・指先の感覚が活かせる薄手タイプです。
・裾だけ厚めにしているのではめやすくなっています。
・手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです。
【用途】
・清掃・サービス業。
・機械工業。
・自動車関連業。
・石油・化学工業。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
グリーン
トラスココード
366-5518
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
51
厚み(mm)
約0.3
材質
塩化ビニール(PVC)
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト