17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ビニローブ
  • NO411、NO413、NO415
  • 塩化ビニール手袋 ビニローブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

塩化ビニール手袋 ビニローブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO411

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

シームレス手袋に塩化ビニールを全面コーティングした、オールコート裏布付き塩化ビニール手袋。
【特長】
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・耐摩耗性・耐油性に優れたハードタイプ。油に強く強靭な皮膜で手を守る。
・効果の高い滑り止め付であらゆるハードワークに対応。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適。
・清掃作業など水を伴う作業に最適。
・漁業、農業、林業、鉱業などのハードワークにも最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
ブラウン
JANコード
4901792041102
トラスココード
354-7850
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
200
材質1
表:塩化ビニール(PVC)
材質2
裏:ポリエステル、綿

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト