17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュービニローブ No.610
  • NO610-M

ニュービニローブ No.610【1~10個入り】

通常単価(税別)
3954,454特別価格
税込単価
4354,899特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

柔らかさと丈夫さを兼ね備えたスタンダードな作業用塩化ビニール手袋。【特長】・塩化ビニールの強さとゴムの...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴムと塩化ビニールで作り出す、丈夫で柔らかい作業用手袋

優れた柔軟性。幅広いシーンで活躍。

優れた柔軟性。幅広いシーンで活躍。

裏布は縫い合わせのないシームレス編み。

裏布は縫い合わせのないシームレス編み。

この商品の使用例について

油を伴う組み立て作業などに最適。

油を伴う組み立て作業などに最適。

抗菌防臭加工で汗などの臭いを激減。

抗菌防臭加工で汗などの臭いを激減。

特殊樹脂コーティングで優れたスベリ止め効果。

特殊樹脂コーティングで優れたスベリ止め効果。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792061308
354-7931
22.5
25
8
126
-
-
1双
10
1個
L
4901792061803
434-3221
22.5
25
8
1260
-
-
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

LL
4901792061407
354-7949
25
27
9
152
-
-
1双
10
1個
LL
4901792061902
434-3239
25
27
9
1520
-
-
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
4901792061209
354-7957
22
25
7.8
120
-
-
1双
10
1個
M
4901792061704
434-3247
22
25
7.8
1200
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目
4,4543,383
( 3,721 )
1日目
557540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4543,383
( 3,721 )
1日目
557
( 613 )
1日目
4,4543,345
( 3,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔らかさと丈夫さを兼ね備えたスタンダードな作業用塩化ビニール手袋。
【特長】
・塩化ビニールの強さとゴムの柔軟性を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい作業用手袋。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂でコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布には抗菌防臭加工を採用し、臭いを大幅に減らし衛生的な使い心地を実現。
【用途】
・農業、水産・漁業、林業、清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、組み立て機械工業、倉庫業やガス・水道工事、ビルメンテナンス、金属加工、機械加工などの油を伴う作業工程に幅広く利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュービニローブ No.610のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
作業手袋
4
満足度:4.0
一般的な手袋同様、可もなく不可もなく、 特に問題なく使用出来ています。 耐久性次第でリピートします。
0人が参考にしています。
油を使う作業で使用
4
満足度:4.0
油を使う作業で使用しています。作業によっては手袋を着けたまま紐でくくったりすることがあるので、薄手で使いやすいものを選定...もっと読む
0人が参考にしています。
薬品使用時等
4
満足度:4.0
長年工場内で使用しています。少し匂いが気になる時はありますが、使用上は特に問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め付きですか?
A
スベリ止め付きです。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュービニローブ No.610
ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋
耐油ロング ビニローブ No.660
グリーンジャージ No.600
タフレックス No.152 手袋
耐油厚手 No.170
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格395-531 -498 -511 -359486 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様ロングロングロング-指先コート-
オレンジオレンジブルーグリーンブルーブルー
厚み(mm)約1.5約1.52.0約1.2-約0.6
よく一緒に購入される商品

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング