17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用手袋 ハイロン No.30 NO30-LL
  • 作業用手袋 ハイロン No.30
  • 作業用手袋 ハイロン No.30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用手袋 ハイロン No.30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO30-LL

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丈夫な縫製手袋に塩化ビニールをコーティングした袖口ジャージ加工裏布付き手袋。
【特長】
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
・粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化。
・裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋。
・ハードタイプで耐久性に優れている。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業、清掃作業など水を伴う作業に最適。
・石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
LL
色
イエロー
JANコード
4901792010115
トラスココード
356-3219
手のひら周り(cm)
25
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
9
質量(g)
176
材質1
表:塩化ビニール(PVC)
材質2
裏:綿

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト