17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用手袋 ハイロン#40【1~10個入り】

通常単価(税別)
5815,117
税込単価
6395,629
通常出荷日:1日目

縫製手袋に塩化ビニールをコーティングしたオールコート作業用塩化ビニール手袋。(裏布付き)【特長】・粒子...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • イエロー
  • 全長(cm)
    25
  • 厚み (mm)
    約1.6
  • 表材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質
    綿
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塩化ビニールを縫製手袋にコーティングした作業用手袋

耐久性に重みを置いたハードタイプ

耐久性に重きを置いたハードタイプ

特殊加工による高いスベリ止め効果

特殊加工による高いスベリ止め効果

油が伴う機械加工や金属加工に最適

油が伴う機械加工や金属加工に最適

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792010184
409-2473
23.5
8.2
1680
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

LL
4901792010139
354-7841
25
9
182
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿
1双
10
5個
LL
4901792010191
409-2481
25
9
1780.000
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,425
( 4,868 )
1日目
581
( 639 )
1日目
5,117
( 5,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

縫製手袋に塩化ビニールをコーティングしたオールコート作業用塩化ビニール手袋。(裏布付き)
【特長】
・粒子付きの特殊加工を使用することによって、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
・摩耗しやすい人差指と親指の指股部分を強化。
・はくり強度に優れた純綿メリヤス縫製原手を使用。
・重作業用に耐久性を重視したハードタイプ。
【用途】
・機械工業、自動車関連業、土木・建築業、設備メンテナンス業、林業、石油・化学関連業や金属加工、機械加工などの油を伴う加工作業、石材・ブロック材・鉄鋼の取り扱う作業など様々な場面で幅広く利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用手袋 ハイロン#40のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金属製品の加工、運搬
3
満足度:3.0
以前から使用している物です、指がはどよく曲げやすく、作業に適しています、ケガ防止・滑り止めにも役立っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め付きですか?
A
スベリ止め付きです。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用手袋 ハイロン#40
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50
No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)
塩化ビニル樹脂 耐油薄手 No.160
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格581-323131 -548 -155 -167
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
イエローグリーンピンクグリーンブルーブルー
全長(cm)253131253030
厚み(mm)約1.60.50.5約1約0.4約0.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング