ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
スリーエムジャパン 耳栓"1100/1110" |
|
アトム(安全・保護用品) 耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】 |


裏布付き塩化ビニール製オールコート手袋

シームレス裏布加工で柔らかく、長時間の作業でも疲れにくい

機械加工などのハードな作業に最適

耐油性試験 面積収縮率(%)
※試験片を試験液へ23℃で1時間浸漬後、100℃で1時間乾燥させ、面積収縮率(%)を測定。収縮率が小さいほど耐油性に優れていることを表す。
※データは測定データであり、品質保証データではありません。

耐摩耗性試験
※CE EN 388 Abrasion試験にて評価
※データは測定データであり、品質保証データではありません。

油に強いので油を取り扱う業務に最適

コーティングを3重にすることで優れた耐久性を発揮
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,643円4,312円 ( 4,743円 ) | 1日目 |
4,828円4,166円 ( 4,583円 ) | 1日目 |
498円 ( 548円 ) | 1日目 |
527円 ( 580円 ) | 4日目 |
498円 ( 548円 ) | 1日目 |
優れた耐油性を発揮するロングタイプの塩化ビニール手袋
【特長】
・耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。
・袖口までしっかりガードできる。
・3重コーティングで優れた耐久性。
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
・裏布には繊維上の細菌の増殖や、汗などによる臭いの発生を抑える、抗菌防臭加工を採用。
【用途】
・農業、水産業、清掃、機械工業、自動車関連業、建築、化学関連業や金属加工などの油を伴う作業工程に幅広く利用可能。



ショーワグローブ
耐油ビニローブ No.650(ブルー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーワグローブ
塩化ビニル樹脂 耐油薄手 No.160
4.3通常価格(税別):167円

ショーワグローブ
ニュービニローブ No.610
4通常価格(税別):395円~

東京パック
ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)
0通常価格(税別):915円~

東和コーポレーション(ビニスター)
塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手
0通常価格(税別):346円

ショーワグローブ
タフレックス No.152 手袋
0通常価格(税別):359円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円