17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)10双入【10個入り】

通常単価(税別)
4,9965,139
税込単価
5,4965,653
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋【特長】・導電糸は、硫化銅複合繊維を採...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • グレー/ホワイト
  • 厚み (mm)
    約0.8
  • 表面抵抗値
    10^5~10^7Ω
  • 手袋部
    ナイロン、アクリル、その他
  • すべり止め部
    ポリウレタン
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境に配慮した静電気防止用手袋の業務用パック

包装資材を削減したパック

包装資材を削減したパック

独自のシームレス編み手袋

独自のシームレス編み手袋

この商品の使用イメージ

精密機械の組立作業に

精密機械の組立作業に

静電気放電を防ぐ

静電気放電を防ぐ

発泡ポリウレタンのスベリ止め効果

発泡ポリウレタンのスベリ止め効果

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
・導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
・繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵する場合があります。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・硫化銅複合繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
ブラック
409-1914
19.5
23
8
220
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
ホワイト
409-1922
18.5
22
7.7
200
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

S
ゴールド
409-1931
16
21
7.2
170
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,996
( 5,496 )
1日目
5,077
( 5,585 )
1日目
5,139
( 5,653 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋
【特長】
・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パック。
【用途】
・電気・電子部品組み立て作業、精密機械の組立作業などで利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)10双入のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)10双入
制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)
制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止
制電ライントップ手袋 A0161(指先すべり止め)
ESDプロテクトパーム手袋 A0622
ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格4,996-649 -1,356656 -454 -529 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止
商品タイプすべり止めすべり止めその他すべり止めその他その他
グレー/ホワイトグレーグレーグレーホワイトホワイト
厚み(mm)約0.80.8約0.60.6約0.8約0.8
表面抵抗値10^5~10^7Ω-10^5~10^6Ω105-7Ω10^6~10^8Ω10^6~10^8Ω
よく一緒に購入される商品

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング