17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電ラインフィット手袋 A0150(グレー)

制電ラインフィット手袋 A0150(グレー)

通常単価(税別)
643724
税込単価
707796
通常出荷日:1日目

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手袋【特長】・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 材質
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 表面抵抗値
    10の5~7乗Ω
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

制電ラインフィット手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

導電糸部分拡大図。導電糸に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。

導電糸部分拡大図。導電糸に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電防止効果をあらわす目安として「表面抵抗値」がある。一般的に、絶縁物の表面抵抗値は1012Ω以上。表面抵抗値が105~1011Ωまでのものが、静電気対策手袋としての性能を有しているといえる。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。 ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。 ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

使用イメージ

使用イメージ

  • 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
  • より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいる。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報: シームレス編み手袋(硫化銅複合繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
手首全長手のひらまわり中指長さ
Sゴールド17.0cm15.5cm6.4cm
Mホワイト18.0cm17.0cm6.6cm
Lブラック19.0cm18.0cm7.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
  • 導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 硫化銅複合繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
ブラック
4901792960588
356-2808
18
19.0
7.0
16
1双
10
1個
M
ホワイト
4901792960571
356-2816
17
18.0
6.6
15
1双
10
1個
S
ゴールド
4901792960564
356-2824
15.5
17.0
6.4
13
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手袋
【特長】
・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・左右兼用タイプ。
【用途】
・静電気爆発を嫌う精密機械の取り扱いに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電ラインフィット手袋 A0150(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電ラインフィット手袋 A0150(グレー)
制電フィット手袋 A0100
フィットロング手袋(20枚入) B0615
インナー手袋 B0905
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格643-1,1072,834 -2,3501,7762,550 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途静電気防止静電気防止作業用作業用作業用作業用
商品タイプノンコートその他インナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
ゲージ13----18
グレーホワイトホワイトホワイトホワイト-
厚さ(mm)0.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング