17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットロング手袋(20枚入) B0615【20個入り】

通常単価(税別)
2,8342,982
税込単価
3,1173,280
通常出荷日:1日目

ホコリが出にくい繊維を採用したロングタイプの長繊維ナイロン製シームレス手袋。【特長】・フィット手袋のロ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • ホワイト
  • タイプ
    左右兼用
  • 全長(cm)
    23.5
  • 質量(g)
    210
  • 厚み (mm)
    0.6
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1袋(20枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フィットロング手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせる。

編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせる。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

裾部分を長く設計しているため、手首の露出を防ぐ。

裾部分を長く設計しているため、手首の露出を防ぐ。

  • フィット手袋のロングタイプで手首の露出を防ぐ。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(ナイロン長繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひらまわり中指長さ
Mホワイトグリーン23.5cm17.0cm6.6cm
Lホワイトゴールド23.5cm18.0cm7.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
356-2891
18
7.0
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

M
356-2905
17
6.6
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,982
( 3,280 )
1日目
2,834
( 3,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホコリが出にくい繊維を採用したロングタイプの長繊維ナイロン製シームレス手袋。
【特長】
・フィット手袋のロングタイプで手首の露出を防ぐ。
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・左右兼用タイプ。
【用途】
・低発塵のため、検査や梱包作業に最適。
・インナー手袋としても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットロング手袋(20枚入) B0615のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットロング手袋(20枚入) B0615
インナー手袋 B0905
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,834-2,3321,7441,5852,6281,776
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ホワイト
タイプ左右兼用左右兼用830830左右兼用-
全長(cm)23.517.0222213.022

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング