17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用【20個入り】

通常単価(税別)
2,124
税込単価
2,336
通常出荷日:1日目

長繊維ナイロン製シームレス手袋【特長】・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • タイプ
    左右兼用
  • 厚み (mm)
    約0.7
  • 材質
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 内容量
    1袋(20枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイロンインナー手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋。
  • ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(ナイロン長繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひらまわり中指長さ
Mホワイトライトブルー16.5cm16.0cm6.3cm
Lホワイトパープル18.0cm16.5cm6.7cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
409-2147
16.5
18.0
6.7
120
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

M
409-2155
16
16.5
6.3
110
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,124
( 2,336 )
1日目
2,124
( 2,336 )
1日目

詳細情報

基本情報

長繊維ナイロン製シームレス手袋
【特長】
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばきタイプ
・ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・左右兼用タイプ。
【用途】
・低発塵のため、検査や梱包作業に最適
・インナー手袋としても使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
通常の革手袋や布手袋のインナー手袋として使用してます。 作業する時通常の手袋1枚よりインナー手袋を、使った方が手袋のフィ...もっと読む
0人が参考にしています。
手袋
5
満足度:5.0
すごく良いです。綿より通気性がよく履き心地もよいです。 ただ値段が少し高いです。
0人が参考にしています。
細かい作業をする時の薄いビニール手袋の下ばきとして
5
満足度:5.0
非常に薄く手首でホールドしてあるので、ズレにくく指先の自由がききます。細かい部品も容易につかめます。以前使用していた綿ス...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用
インナー手袋 B0905
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
フィットロング手袋(20枚入) B0615
制電フィット手袋 A0100
EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,1242,3322,6282,834 -1,1072,773 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用静電気防止作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプその他インナータイプ
タイプ左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用-
厚み(mm)約0.70.5約0.70.6約0.60.4
材質ナイロン・ポリエステル・その他ナイロン、ポリエステル、その他ナイロン・ポリエステル・その他ナイロンナイロン・ポリエステル・その他ナイロン、ポリエステル、その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング