ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー手袋 B0905【20個入り】

通常単価(税別)
2,350
税込単価
2,585
通常出荷日:1日目

吸放湿性に優れた長繊維ナイロン製シームレス手袋。【特長】・吸放湿性に優れたナイロン糸キュープ(R)を採...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • タイプ
    左右兼用
  • トラスココード
    335-4261
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 全長(cm)
    17.0
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    130
  • 特長1
    キュープR(東レ新素材)を使用し、従来ナイロンの約2倍の吸汗性でムレ・べたつきを抑えさわやかな使い心地です。
  • 用途
    ディスポーザブル手袋の下ばきに。手あれ防止に。
  • 厚み (mm)
    0.5
  • 材質
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量
    1袋(20枚)

型番:

B0905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

吸放湿性に優れたナイロン長繊維のシームレス編み手袋

手袋背面 使用されているナイロン糸は、通常のナイロンより1~2倍ほどやわらかく優れた吸放湿性と低発塵性を持つ。また、従来のナイロンの約2倍の吸汗性。

手袋背面
使用されているナイロン糸は、通常のナイロンより1~2倍ほどやわらかく優れた吸放湿性と低発塵性を持つ。また、従来のナイロンの約2倍の吸汗性。

手袋前面 長繊維を使うことで、糸くずやホコリの発生を抑える。

手袋前面
長繊維を使うことで、糸くずやホコリの発生を抑える。

ディスポーザブルの手袋の下につけて使用することも可能

インナー手袋の使用例

・手荒れ防止などで利用可能。
・左右で兼用することが可能。
・繊維部はナイロンポリエステルなどを使用。
・クリーンな環境下での作業にも最適。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、お使いください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。
・吸湿性に富んだ繊維を使用しているので、洗濯により収縮することがあります。また熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

B0905の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
フリー
ホワイト
タイプ
左右兼用
トラスココード
335-4261
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
17.0
中指長さ(cm)
6.5
質量(g)
130
特長1
キュープR(東レ新素材)を使用し、従来ナイロンの約2倍の吸汗性でムレ・べたつきを抑えさわやかな使い心地です。
用途
ディスポーザブル手袋の下ばきに。手あれ防止に。
厚み(mm)
0.5
材質
ナイロン、ポリエステル、その他
内容量
1袋(20枚)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B0905

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

吸放湿性に優れた長繊維ナイロン製シームレス手袋。
【特長】
・吸放湿性に優れたナイロン糸キュープ(R)を採用しています(キュープは東レ(株)の登録商標)
・編み目が細かく縫い合わせがなく、柔らかくてよくのびる、独自の13ゲージ・シームレス編み
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工
・左右兼用タイプ
【用途】
・食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など、幅広く利用可能
・手荒れ防止用やクリーンな環境下での作業にも適する
・ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナー手袋 B0905の型番B0905のページです。 型番B0905に関する仕様情報を記載しております。
インナー手袋 B0905のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
耐薬品手袋の取り外しを簡単にするために
4
満足度:4.0
耐薬品手袋(トライライツ994・全面エンボスタイプ)を使用していましたが、長時間使用していると、手袋内部が汗で密着してい...もっと読む
3人が参考にしています。
ゴム手袋のインナー
5
満足度:5.0
実験をする際にニトリルゴム手袋をしているのですが、夏場は指先に 風船が出来るほど汗が溜まり、頻繁に手袋を交換していました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナー手袋 B0905
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,3502,6281,7761,7441,5852,471
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ホワイト-ホワイトホワイトホワイト-
タイプ左右兼用左右兼用-830830B0950
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング