17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィット手袋 左右兼用 ノンコートB0610

フィット手袋 左右兼用 ノンコートB0610【20個入り】

通常単価(税別)
2,2322,591
税込単価
2,4552,850
通常出荷日:1日目

長繊維ナイロン製シームレス手袋【特長】・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • ホワイト
  • タイプ
    左右兼用
  • 厚み (mm)
    0.6
  • 内容量
    1袋(20枚)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイロン長繊維を使用した、低発塵性のノンコート手袋

ナイロン繊維を、編み目が細かくて縫い合わせのない、シームレス編みで編み上げている。

ナイロン繊維を、編み目が細かくて縫い合わせのない、シームレス編みで編み上げている。

手によくフィットするので、素手感覚に近い感覚で作業をすることができる。

手によくフィットするので、素手感覚に近い感覚で作業をすることができる。

使い捨て手袋の下に着用して使用することも可能

ほつれを防ぐオーバーロック加工と、繊維の性質による低発塵性でホコリや糸くずが発生するのを防ぐので、精密機械工業などでもお使いいただけます。

ほつれを防ぐオーバーロック加工と、繊維の性質による低発塵性でホコリや糸くずが発生するのを防ぐので、精密機械工業などでもお使いいただけます。

綿手袋やスムスの代わりとして使用することも可能です。

綿手袋やスムスの代わりとして使用することも可能です。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・繊維製なので、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。
・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
XL
グレー
354-2858
19
21
8.1
180
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

L
ゴールド
303-4461
18
19.0
7.0
160
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

M
グリーン
303-4470
17
18.0
6.6
150
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

S
イエロー
354-2840
15.5
17.0
6.4
130
1袋(20枚)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
1日目
2,232
( 2,455 )
1日目
2,294
( 2,523 )
1日目
2,591
( 2,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

長繊維ナイロン製シームレス手袋
【特長】
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・手にぴったりフィットするので、素手に近い感覚で作業を行うことが可能。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・手袋の裾部分は、ほつれを防止してくれるオーバーロック加工を採用。
【用途】
・機械工業、精密機械工業、自動車関連業、検査作業、部品の組立作業など、幅広い分野で利用可能
・製品への異物混入、塗装現場でのホコリ付着、容器への異物混入を防止する発塵対策手袋
・スムス・綿手袋の代わりや、使い捨て手袋の下に着用してご使用いただくことが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィット手袋 左右兼用 ノンコートB0610のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
てふくろ
4
満足度:4.0
手袋使用しております よごれないですし 変な菌とかも怖いので 助かります
0人が参考にしています。
静電対策に使っています
5
満足度:5.0
部品の検査や簡単な組み立て作業での静電対策で使用しています。以前から利用している手袋です。フィット感で選定し値段が他の商...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q左右兼用ですか?
A
左右兼用です。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィット手袋 左右兼用 ノンコートB0610
ドライブ手袋 全長23.5cm
フィット手袋(10双入) ノンコート
手袋 67033
綿布手袋
品質管理用手袋(12双入)
メーカーショーワグローブショーワグローブトラスコ中山アイトストラスコ中山ミドリ安全
通常価格2,232-3171,5168454701,975
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用品質管理用
商品タイプノンコートスムスノンコートノンコートノンコートスムス
ホワイトホワイト----
タイプ左右兼用-----
厚み(mm)0.60.6----
よく一緒に購入される商品

ノンコートタイプ手袋カテゴリの売れ筋ランキング