17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ背抜き袖口カバー No.262

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピッタリ背抜き袖口カバー No.262

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO262-L-BK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングした手首部分の露出を防ぐロングタイプの背抜きすべり止め手袋。
【特長】
・紫外線遮蔽率99%以上の生地を採用し、日焼けしにくく、園芸・農作業にも適している。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。通気性にも優れる。
・フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適している。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
【用途】
・指先までぴったりフィットするため、梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業に最適。
・ガラスや貴金属などの傷つきやすい素材を扱う場合にも最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
L
トラスココード
409-2325
手のひら周り(cm)
19.5
全長(cm)
31
中指長さ(cm)
8
質量(g)
28
樹脂部
ポリウレタン
繊維部
ナイロン・ポリエステル・その他
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト