17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易包装パームフィット手袋 B0500
  • B0500 ホワイト
  • B0500 ブラック
  • B0500 ブルー

簡易包装パームフィット手袋 B0500【1~10個入り】

通常単価(税別)
3062,105特別価格
税込単価
3372,316特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしたナイロン製の手のひらスベリ止め手袋。【特長】・高いスベリ止...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • 厚み (mm)
    0.7
  • 手袋部
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • すべり止め部
    ポリウレタン
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手のひらにスベリにくい発泡ポリウレタン加工をした手のひらスベリ止め手袋

発泡ポリウレタン加工で高いスベリ止め効果と、通気性を実現。

発泡ポリウレタン加工で高いスベリ止め効果と、通気性を実現。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。

長繊維を採用し、ホコリの発生を抑制

長繊維 繊維が抜けにくく、発塵の原因となりにくい

長繊維
繊維が抜けにくく、発塵の原因となりにくい

短繊維 糸が短い分、糸が抜けやすい

短繊維
糸が短い分、糸が抜けやすい

  • 繊維の洗浄工程を経ることで、優れた低発塵性を実現。
  • ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

転写対策が必要なクリーンな環境に

パームフィット手袋 溶出物の転写はほぼない。

パームフィット手袋
溶出物の転写はほぼない。

転写例 溶出物が転写して指の跡がつく。

転写例
溶出物が転写して指の跡がつく。

樹脂部 溶解後フィルム化試験

パームフィット手袋 濁りがほとんど見られない。

パームフィット手袋
濁りがほとんど見られない。

白濁例 白く濁って見える。

白濁例
白く濁って見える。

※手袋樹脂部を溶剤にて溶解後、再度フィルム化し、透明性を目視で確認。
※手袋に使用されるポリウレタン樹脂は、一般的にフィルム状では無色。ワックスなどポリウレタン樹脂以外の成分が多いと白濁する。
※このデータは測定データであり、品質保証データではない。

手袋を製造する過程で潤滑油などが残留していると、手袋表面からの溶出物(油分など)が転写し製品不良の原因となることがあるため、繊維の洗浄工程から管理を行い、残留溶出物を抑制し、さらに添加剤などの少ない樹脂を採用しクリーンな環境に配慮。

実際の使用例について

スベリ止めで物をしっかり持つことが可能。

スベリ止めで物をしっかり持つことが可能。

ホコリや糸くずが発生しにくいので精密機械の組立に最適。

ホコリや糸くずが発生しにくいので精密機械の組立に最適。

フィット感に優れて、指先感覚の必要な作業に。

フィット感に優れて、指先感覚の必要な作業に。

装着したままで文字も書ける。

装着したままで文字も書ける。

ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透するする可能性があります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
ホワイト
ゴールド
4901792960335
253-3243
19.5
23
8
1双
10
1個
L
ブラック
ゴールド
4901792020398
390-7791
19.5
23
8
1双
10
1個
L
ブルー
ブラック
4901792004893
434-2801
19.5
23
8
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
ホワイト
グリーン
4901792960328
253-3235
18.5
22
7.7
1双
10
1個
M
ブラック
ホワイト
4901792020381
390-7805
18.5
22
7.7
1双
10
1個
M
ブルー
ホワイト
4901792004886
434-2810
18.5
22
7.7
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

S
ホワイト
イエロー
4901792960311
253-3227
16
21
7.2
1双
10
1個
S
ブラック
レッド
4901792020374
390-7813
16
21
7.2
1双
10
1個
S
ブルー
ゴールド
4901792004879
434-2828
16.5
21
7.2
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

L
ホワイト
ゴールド
4901792015738
399-2918
19.5
23
8
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
ホワイト
グリーン
4901792015721
399-2900
18.5
22
7.7
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

S
ホワイト
イエロー
4901792015714
399-2896
16
21
7.2
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

XL
ホワイト
グレー
4901792015745
409-2082
21.5
25
8.8
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

XS
ホワイト
ホワイト
4901792015707
409-2091
14.5
19.5
6.7
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

XL
ホワイト
グレー
4901792960342
354-2785
21.5
25
8.8
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
1日目
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,049
( 2,254 )
1日目
307
( 338 )
1日目
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,049
( 2,254 )
4日目
307
( 338 )
1日目
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,049
( 2,254 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目
2,049
( 2,254 )
1日目
2,105
( 2,316 )
1日目
2,029
( 2,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
382370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしたナイロン製の手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
【用途】
・指先までぴったりフィットし、ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いているため、梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業や、ガラスや貴金属などの傷つきやすい素材を扱う場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易包装パームフィット手袋 B0500のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
精密機器の組立
5
満足度:5.0
1ケ月程使用した結果、今まで使用していたものと比べてみると、滑り止め機能が長持ちしそうである。ほこりや糸くずの発生もなく...もっと読む
1人が参考にしています。
組立作業に
5
満足度:5.0
組立作業時に使用しました。 グリップ性も良く、使いやすいです。
0人が参考にしています。
精密組立作業
4
満足度:4.0
軍手では細かい作業がやりにくいが、この手袋は薄いので細かい指先の作業にも向いています。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
沢山の手袋がある中で、偶然に見つけ購入しましたが、今まで使用した数種類の中でダントツにストレスがなく作業がしやすくなりま...もっと読む
0人が参考にしています。
成形品の検査
4
満足度:4.0
今まで色々と試した中で1番ゴミが出なくてグリップ力がある商品でしたので購入しました。通気性も悪くはないと思います。グリッ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易包装パームフィット手袋 B0500
パームライト手袋 B0502 簡易包装(10双入)
被膜強化パームフィット手袋 B0501
パームフィットロング手袋(10双入) B0505
ピッタリ背抜き NO260
ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格306-2,045350 -5,013 -345 -339
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
厚み(mm)0.7-----
手袋部ナイロン、ポリエステル、その他-----
よく一緒に購入される商品

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング