17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

通常単価(税別)
339
税込単価
373
通常出荷日:1日目

ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、背抜き手袋ロングタイプ【特長】・ニトリルゴムを手のひらにコー...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプの特長

パッケージの外観

パッケージの外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れている。薄くても強度があり、指先を使う細かな作業に最適。

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れている。薄くても強度があり、指先を使う細かな作業に最適。

手の甲側はコーティングしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業可能。

手の甲側はコーティングしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業可能。

手首部分の露出を防ぐ、ロングタイプ。

手首部分の露出を防ぐ、ロングタイプ。

農作業・園芸等に最適。

農作業・園芸等に最適。

  • ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れている。
  • フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適している。
  • 手首部分の露出を防ぐロングタイプ。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
  • 農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/精密機械工業などに最適。

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプの仕様

  • 製品情報:ニトリルゴム製背抜き手袋
  • 素材(樹脂部):合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:ベトナム
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひらまわり中指長さ
Sブルーゴールド24.0cm18.5cm7.4cm
Mブルーホワイト24.0cm20.0cm7.7cm
Lブルーブラック25.0cm21.5cm7.9cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792026673
354-7779
21.5
25
7.9
38
1双
10
1個
M
4901792026642
354-7787
20
24
7.7
35
1双
10
1個
S
4901792026611
354-7795
18.5
24
7.4
30
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
1日目
339
( 373 )
1日目
339
( 373 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、背抜き手袋ロングタイプ
【特長】
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
・フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
・手首部分の露出を防ぐロングタイプです。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
【用途】
・自動車関連業や、建築・設備メンテナンスの組み付け作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張りのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐油性能はありますか?
A
手のひら側のコーティングは耐油性がありますが、手の甲側の繊維部分からは油が侵入します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り
ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋
ピッタリ背抜き NO260
ピッタリ背抜き 3双パック No.260
グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き
ニトリル背抜き手袋 組立グリップ No.370
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格3391,172345 -871333 -419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めニトリルゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131313131013
ブルーブルーブルーブルーグリーングレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング