17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

通常単価(税別)
2,814
税込単価
3,095
通常出荷日:7日目

実際の黒染め加工に近い密着性を有する、黒染め加工の簡易タイプの防錆剤。【特長】・耐油、耐水、耐熱性に優...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。正規の黒染処理に時間が掛けられない場合や黒染処理後の修正箇所に。
  • 注意
    前処理として必ず脱脂洗浄をして下さい。
  • 内容量
    1本(420mL)

型番:

SU-51
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

密着性抜群であらゆる金属に対して塗布可能な速乾黒染スプレー

SU-51 ブラックガード マットタイプ

SU-51 ブラックガード マットタイプ

  • 防錆効果もある着色スプレー。
  • 正規の黒染処理に時間が掛けられない場合や黒染処理後の修正箇所に役立つ。
  • 密着性バツグン!
  • 耐水・耐油・耐熱(230℃)。
  • あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
  • ツヤ消しの黒塗装に。

開発秘話

 

創業当初からの定番商品。

SU-51の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。正規の黒染処理に時間が掛けられない場合や黒染処理後の修正箇所に。
注意
前処理として必ず脱脂洗浄をして下さい。
内容量
1本(420mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-51

内容量

最小発注数量
1本(420mL)
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814
( 3,095 )
7日目

詳細情報

基本情報

実際の黒染め加工に近い密着性を有する、黒染め加工の簡易タイプの防錆剤。
【特長】
・耐油、耐水、耐熱性に優れていて防錆効果がある
・超微粒子のグラファイトが主成分で密着性が良い
・通常の塗料と違い剥れたり、ひび割れすることがない
・皮膜強度が強く耐摩耗性に優れている
・塗りむらになりにくく、速乾性で作業が簡単
・実際の黒染め加工に近い色が出せる
【用途】
・鉄、鋳鉄、銅や、アルミ、ステンレス等の非鉄金属などの黒染め加工に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾性黒染め着色スプレー ブラックガードの型番SU-51のページです。 型番SU-51に関する仕様情報を記載しております。
速乾性黒染め着色スプレー ブラックガードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工後の黒染め
4
満足度:4.0
ずっとこの商品を使用しています。 12本からしか購入できないのが難点ですが 他メーカーの黒染めより落ちにくく、きれいに染...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q数日前まで使用していたがスプレーが出なくなった。
A
スプレーのノズル内の液が硬化した為、出なくなった可能性があります、ご使用後はスプレー容器を逆さにしてノズル内の液切り(スプレー容器を逆さにして1~2秒噴射)作業を必ず行ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード
鉄鋼用黒染め剤
ケミカルスプレー TFE
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
黒染液スプレーブラッセン
塩害ガード水性 1kg
メーカー友和ミスミアズワンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,81411,165 -6,3444,6121,8983,545
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目1日目1日目7日目
種類スプレー液体スプレースプレースプレー液体
-----
用途あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。正規の黒染処理に時間が掛けられない場合や黒染処理後の修正箇所に。-----
注意前処理として必ず脱脂洗浄をして下さい。-----
内容量1本(420mL)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト