17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
通常単価(税別)
1,8625,247
税込単価
2,0485,772
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:5-011-04
  • 容量(L):10
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ96.7×Φ217×389
  • ふたなし(ボトルのみ):全高384mm、中栓、ふたあり:全高389mm
  • 材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 目盛は付いていません。
  • ケース入数量:8本※1本あたりの価格です。
  • 取手は別売(品番:62-2705-76)です。
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
  • 全高に関して、容量2〜5Lは±1.5mm程度、10〜30Lは±3mm程度の差異がある場合がございます。

 

  • 型番:5-011-06
  • 容量(L):30
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ97×Φ305×572
  • ふたなし(ボトルのみ):全高565mm、中栓、ふたあり:全高572mm
  • 材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 黒い取手付きです。
  • 目盛は付いていません。
  • ケース入数量:1本※1本あたりの価格です。
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
  • 全高に関して、容量2〜5Lは±1.5mm程度、10〜30Lは±3mm程度の差異がある場合がございます。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

メーカー商品名

脚注

内容量

最小発注数量
10L
394
φ217
φ96.7
広口瓶(ポリエチレン製) 10L
1本あたりの価格です。目盛は付いていません。
1本
1個
30L
575
φ305
φ97
広口瓶(ポリエチレン製) 30L 取手付
1本あたりの価格です。30lのみ黒い取手付きです。目盛は付いていません。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
1日目
5,247
( 5,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口瓶 HDPE製 容量 2L~30Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
液体保管用
5
満足度:5.0
工場内の液体を保管するために購入した。 とても使いやすくてまた購入したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
細口瓶 容量 2L~30L
タマカン 容量 10L~30L
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
細口瓶 容量 100mL~5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,862-1,746 -2,400 -5,000 -3,476 -1,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型角型角型角型丸型
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)本体・外フタ:高密度ポリエチレン、中フタ:低密度ポリエチレン、コック:高密度ポリエチレン、Oリングパッキン:ニトリルゴム本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
内容量1本1本1本1本-1本

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング