17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
8,350
税込単価
9,185
通常出荷日:1日目

【特長】・100%ポリウレタンフォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できま...

詳細を確認
  • 先端形状
    クリーンスティック
  • ヘッド材質
    ポリウレタン
  • ヘッド材質
    PU(ポリウレタン)
  • スティック材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済
  • 特長
    100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
  • 内容量
    1袋(100本)

ご注意

  • 7-093-36の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-093-37の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-093-38の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

詳細タイプ

メーカー商品名

型番

ヘッドサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
113.5
細長自在型
クリーンスティックTX710AーST
TX710A-ST
5.4X7X21
1袋(100本)
1パック

100個入り

128.5
大型
クリーンスティックTX712AーST
TX712A-ST
7.8X12.7X25.7
1袋(100本)
1パック

100個入り

105.5
小型
クリーンスティックTX709AーST
TX709A-ST
4.2X4.8X12
1袋(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ポリウレタンフォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
・耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。

ご注意

  • 7-093-36の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-093-37の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-093-38の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ
クリーンスティック(γ線滅菌済)
アルファスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ
アルファスティック TXシリーズ
アルファスティック TX7761
アルファスティック TX761-10
メーカーアズワンテックスワイプアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,3508,3506,850 -6,300 -45,00056,300
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
先端形状クリーンスティッククリーンスティック綿棒綿棒クリーンスティッククリーンスティック
ヘッド材質ポリウレタンポリウレタンポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
ヘッド材質PU(ポリウレタン)-ポリエステル長繊維ポリエステル長繊維--
スティック材質PP(ポリプロピレン)-PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
仕様詳細γ線滅菌済-γ線滅菌済---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング