ツール用品技術窓口

確定しました

  • ホース長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

通常単価(税別)
10,465
税込単価
11,512
通常出荷日:3日目

内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている溶断溶接用ホースです。

型番:

ACE-9-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACE-9-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
9
標準寸法内径(mm)
9.5
標準寸法外径(mm)
16.3
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
125
ホース長さ(m)
30
形状
平滑
重量(g)
5400
特長
内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている。
用途
溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
材質
内管ゴム―耐ガス性合成ゴム/補強層―高張力合成繊維/外被ゴム―耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
使用温度範囲
-25℃~+70℃
規格
ISO 3821
推奨ニップル外径
ホース内径+0.5~1.0mm

型番リスト

表示件数
型番
ACE-9-30

ホース長さ

(m)

重量

(g)

最小発注数量
30
5400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,465
( 11,512 )
3日目

詳細情報

基本情報

内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている溶断溶接用ホースです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
補強層:高張力合成繊維
外被ゴム:耐オゾン性及び耐候性合成ゴム
使用温度範囲-25~+70℃
標準出荷時長さ10m、20m、30m
規格ISO3821
推奨ニップル外径ホース内径+0.5~1.0mm

規格表

燃料ガス用(ACE)ホース 赤色 規格表

使用方法・使用事例

用途
溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃料ガス用(ACE)ホース 赤色の型番ACE-9-30のページです。 型番ACE-9-30に関する仕様情報を記載しております。
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
酸素用(OXY)ホース 青色
ツインホース(OXY+ACE) 青+赤
TIG溶接用ガスホース
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
メーカーNCRNCRNCRNCRダイヘンマイト工業
通常価格10,4654,016 -3,441 -6,159 -8,69521,250
通常出荷日3日目4日目2日目〜2日目〜4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)996---
標準寸法内径(mm)9.59.56.3---
標準寸法外径(mm)16.316.313.4---
最高使用圧力(MPa)222酸素2.0/燃料2.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト