17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TIGトーチボディー(空冷式)

通常単価(税別)
13,17916,114
税込単価
14,49717,725
通常出荷日:4日目

アングル型のトーチボディー空冷式用です。電流により、3タイプございます。用途:溶接用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電流

主な適用トーチレッドティグトーチ

(□は1型、2型トーチ対応)

8型トーチ

(□は1型、2型トーチ対応)

最小発注数量
200A用
YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG,YT-20TS□TAH
YT-208T,YT-208TG
1個
300A用
YT-30TS2,YT-30TS2TAG,YT-30TS2TAH
-
1個
150A用
YT-15TS□,YT-15TS□TAB,YT-15TS□TAC,YT-15TS□TAD
YT-158T,YT-158TK1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,770
( 17,347 )
4日目
16,114
( 17,725 )
4日目
13,179
( 14,497 )
4日目

詳細情報

基本情報

アングル型のトーチボディー空冷式用です。
電流により、3タイプございます。
用途:溶接用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチボディー(空冷式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品交換
5
満足度:5.0
トーチが熱で変形した為、交換しました。 トーチ一式だと、数万円以上しますが、ボディーのみの為安価で交換できました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチボディー(空冷式)
TIGトーチボディー(水冷式)
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)
TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
TIG溶接トーチ用 ノズル
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムダイヘンダイヘン
通常価格13,179-14,936 -39,380 -41,969 -39,460 -765
通常出荷日4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
外形アングル形アングル形アングル形---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング