17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
15,97223,322
税込単価
17,56925,654
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】CO2/MAG用の細径ノズル【用途】溶接用※細径チップと併用してください。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電流

B外径

(mm)

L全長

(mm)

L1

(mm)

主な適用トーチ

(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)

最小発注数量
350A用
20
100
約50
YT-201CC,YT-351CC,YT-35CE(M)□,YT-35CS(M,L)□,YT-35CH(M,L)4,YT-35DE(M)□,YT-35DS(M,L)□,YT-35EE(M)■,YT-35ES(M)■
1パック

5個入り

180A用/200A用
19
101
約45
YT-18CS(B)□,YT-20CS(B)□,YT-18DS(B)□,YT-20DS(B)□,YT-18ES■,YT-20ES■
1パック

5個入り

180A用/200A用
19
91
約45
YT-20CF□,YT-20DF□
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,972
( 17,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,322
( 25,654 )
4日目
22,393
( 24,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CO2/MAG用の細径ノズル
【用途】
溶接用
※細径チップと併用してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・細径チップと併用してください。

規格表

細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ【5個入り】 規格表01

外形図

外形図

細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ【5個入り】 外形図01

TGN01026/TGN01034
ネジ径7/16-14UNC

細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ【5個入り】 外形図02

TGN01001
ネジ径TM18 特殊P=4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格15,972-8,249 -11,1893,9306,8674,750
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
A内径(mm)10--191613
C外径(mm)1317.218.8---
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング