17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A内径(mm)

    ~mm
  • B外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)【10個入り】

通常単価(税別)
11,189特別価格
税込単価
12,308特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・ガスレンズ部品です。・電流:150A用~300A用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A内径

(mm)

B外径

(mm)

NO.

最小発注数量
8
13
NO.5GAL
1パック

10個入り

9.5
14.5
NO.6GAL
1パック

10個入り

11
16
NO.7GAL
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,189
( 12,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,18910,853
( 11,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,189
( 12,308 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガスレンズ部品です。
・電流:150A用~300A用

商品情報

製品特長・仕様

外観図

GLノズル(新型/細径ガスレンズ用) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電流A内径mmB/C外径mmL全長mmNo.主な適用トーチ
レッドティグトーチ
TGN00133150A用~300A用813/18.841.5No.5GALYT-15TS□
YT-15TS□TAD
YT-15TSF□
YT-15TP□
YT-20TS□TAD
YT-20TS□TAG(H)
YT-20TSF□
YT-30TS2/TAG(H)
YT-30TSW□/TAG(H)
YT-30TPW□
TGN001349.514.5/18.841.5No.6GAL
TGN001351116/18.841.5No.7GAL

□は1型、2型トーチ対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
tig溶接
5
満足度:5.0
tig溶接を初めて導入したのですがgはガスということを知らずにgなしの商品を買って失敗しました。ガスを使うかどうか調べて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)
GLノズル(標準ガスレンズ用)
TIGトーチ用ロングノズル
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
細径ガスレンズコレットボディー
標準ガスレンズコレットボディー
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格11,18911,135 -1,7878,249 -5,0024,947 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
電流150A用~300A用150A用~300A用150A用~300A用150A用~300A用150A用~300A用150A用~300A用
C外径(mm)18.8241917.2--
L全長(mm)41.54282475050
主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応)YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□YT-15TS□(TP□・TSF□),YT-15TS□TAB(C),YT-15TS□TAD,YT-20TS□(TSF□),YT-20TS□TAD/TAG(H),YT-30TS2,YT-30TS2TAG(H),YT-30TSW□(TPW□)YT-15TS□(C1) YT-15TS□TAB YT-15TS□TAC YT-15TSF□(C1) YT-15TP□ YT-15TS□TAD YT-20TS□(C1) YT-20TSF(C1) YT-20TS□TAG(TAH) YT-30TS2(C1) YT-30TS2TAG(TAH) YT-30TSW□(C1) YT-30TPW□ YT-30TSW□TAG(TAH) YT-20TS□TADYT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング