ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GLインシュレーター

通常単価(税別)
440
税込単価
484
通常出荷日:4日目

標準ガスレンズ専用インシュレータ【特長】・比較的高使用率で連続性の高いワークに最適・1.25kg~20...

詳細を確認

型番:

TFQ20105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFQ20105の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
詳細タイプ
ゴム製
備考
トーチボディー付属のインシュレータを付けた状態で装着します。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TFQ20105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準ガスレンズ専用インシュレータ

【特長】
・比較的高使用率で連続性の高いワークに最適
・1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています
・鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GLインシュレーターの型番TFQ20105のページです。 型番TFQ20105に関する仕様情報を記載しております。
GLインシュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLインシュレーター
溶接トーチ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格44034,2896,8673,9304,75057,097
通常出荷日4日目29日目在庫品1日目4日目在庫品1日目8日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接トーチ
詳細タイプゴム製350A 空冷用ストレートタイプストレートタイプ小口径タイプ分離コネクションタイプ
備考トーチボディー付属のインシュレータを付けた状態で装着します。GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。-S3 t2.5-※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング