17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    デジタルマルチメーター AD-5522

    通常単価(税別)
    26,400
    税込単価
    29,040
    通常出荷日:16日目

    3,200カウント表示可能な、カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター。【特長】・本体は薄いカードタ...

    詳細を確認
    • 「AD5522BL-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5522」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

    型番:

    AD5522BL-00A00
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD5522BL-00A00の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~500
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~500
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~32M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    LR44×2
    寸法(mm)
    60×9.5×110
    本体質量(g)
    92
    導通テスト
    約20Ω以下でブザー音
    JANコード
    4981046913782
    付属品
    手帳形ケース、テスト用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    電池寿命
    約60時間
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    AD5522BL-00A00

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    4981046913782
    手帳形ケース、テスト用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,400
    ( 29,040 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    3,200カウント表示可能な、カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター。
    【特長】
    ・本体は薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納可能。
    ・バーグラフ表示。
    ・データホールド機能付き。
    ・オートパワーオフ機能付き(電池消耗を防ぐ)。
    ・オートレンジ切り替え。
    ・手帳型収納ケースを付属。
    【用途】
    ・電気技師、自動車、産業用の電気的測定に幅広く使用可能。

    ご注意

    • 「AD5522BL-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5522」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【用途】

    • 電気設計開発者
    • 工作、ホビー
    • ビルメンテナンス

    ※電圧、抵抗、導通チェック、など豊かな測定項目

    製品画像デジタルマルチメーター AD-5522:AD-5522(AD5522_4981046420402).jpg
    製品名デジタルマルチメーター AD-5522
    型番AD-5522
    直流電圧レンジ:320m/3.2/32/320/500V 、 精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)
    交流電圧レンジ:3.2/32/320/500V 、 精度:±(2.3%rdg+6dgts)(最高確度)
    抵抗レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32MΩ 、 精度:±(2.0%rdg+3dgts)(最高確度)
    導通テスト約20Ω以下でブザー音
    電源LR44形ボタン電池2個 電池寿命:約60時間
    外形寸法60(W)×110(H)×9.5(D)mm
    本体質量約92g(電池含む)
    付属品手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)
    JAN Code4981046420402
     

    【各部名称】

    各部名称
    • 電池:モニタ電池のLR44が2個、内蔵してます。

    性能・試験情報

    【基本性能】
    表示桁数電圧測定電流測定抵抗測定導通テストダイオードテスト
    3,200直流 交流なしありありあり

    特許・証明書情報

    • RoHS10物質:非対応
    • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
     

    【一般校正証明書付き】

    型番AD5522BL-00A00
    JAN code4981046913782
    画像デジタルマルチメーター AD-5522:ISO-1.jpg
    デジタルマルチメーター AD-5522:ISO-2.jpg
    デジタルマルチメーター AD-5522:ISO-3.jpg
    デジタルマルチメーター AD-5522:ISO-4.jpg

    使用方法・使用事例

    使用方法

    【操作方法】
    機器の破損や油、ほこり等の汚れがないか、何らかの欠陥がないかなど、常に気を付けていてください。テストリードに傷等による絶縁上の問題が無いか確認してください。もし異常があった場合、測定に使用しないでください。

    デジタルマルチメーター AD-5522 使用方法

    注意・禁止事項

    • (1)測定回路の切断・接続・変更は回路の電源を切ってから行ってください。
    • (2)DC60VまたはAC30V以上の電圧に対しては感電の恐れがありますので注意して下さい。
    • (3)測定に際しては、テストリードのプラスチック部分を持って下さい。
    • (4)抵抗測定、ダイオードチェックの前に回路の電源を切ってください。
    • (5)各レンジの最大入力以上での測定は、本器を破壊するばかりでなく、測定者に対しても感電などの恐れがあります。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q. 使用してないがゼロ点がパラパラ動くが、正常でしょうか?

    A. ご使用いただいて問題なければ正常品です。マルチメーターはノイズ等で、使用してない時にゼロ点が動く事がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマルチメーター AD-5522の型番AD5522BL-00A00のページです。 型番AD5522BL-00A00に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマルチメーター AD-5522のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q導通テスト機能がありますか?
    A
    AD-5522は導通テスト機能があります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマルチメーター AD-5522
    デジタルマルチメーター AD-5503
    デジタルマルチメーター AD-5527A
    デジタルマルチメーター AD-5529A
    ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
    デジタルマルチメーター 多機能
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコエスコ
    通常価格26,4003,4022,200 -24,5203,60017,752
    通常出荷日16日目4日目在庫品1日目〜16日目2日目2日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替自動自動手動手動自動自動・手動
    測定範囲:直流電圧(V)0~500400m/4/40/400/6000~4000~6000~6000~1000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング