17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    クランプメーター AD-5581

    通常単価(税別)
    23,635
    税込単価
    25,999
    通常出荷日:15日目

    【特長】・1999カウント表示・データホールド機能・ダイオードテスト機能

    型番:

    AD5581BL-00A00
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD5581BL-00A00の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~200k
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~500
    測定可能導体最大径(mm)
    34
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    006P×1
    トラスココード
    -
    JANコード
    4981046913836
    寸法(mm)
    82×33×192
    本体質量(g)
    250
    付属品
    テストリード、モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    AD5581BL-00A00

    トラスココード

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    -
    4981046913836
    テストリード、モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,635
    ( 25,999 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1999カウント表示
    ・データホールド機能
    ・ダイオードテスト機能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランプメーター AD-5581の型番AD5581BL-00A00のページです。 型番AD5581BL-00A00に関する仕様情報を記載しております。
    クランプメーター AD-5581のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプメーター AD-5581
    クランプメーター AD-5585
    クランプメーター AD-5586
    デジタルクランプメーター EA708AD-4
    ACクランプメーター
    ACクランプメーターセット 3280-70F
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコマーベル日置電機
    通常価格23,6355,000 -10,791 -10,50117,67526,589 -
    通常出荷日15日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~6000~4000~40040/4000~100042.00/420.0/1000
    測定範囲:交流電圧(V)0~7500~6000~6004/40/400/6000~6004.200/42.00/420.0/600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト