ツール用品技術窓口

ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

通常単価(税別)
80,452
税込単価
88,497
通常出荷日:15日目

コンパクトで扱いやすいB5サイズの電子天びん。【特長】・風防の開閉に場所をとらないロータリースライドド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
  • 主要用途
    はかり
  • 防塵・防水機能
    無し
  • プリンター接続機能
    無し(接続不可)
  • 乾電池対応
    無し
  • 種類
    本体
  • 仕様詳細
    パーセントモード(最小100%質量:10.0㎎)/(パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え))
  • 外形寸法(W) (mm)
    198
  • 外形寸法(H) (mm)
    315
  • 重量 (g)
    分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg
  • 計量皿形状
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ) (mm)
    90
  • パソコン接続機能
    有り
  • 外形寸法(D) (mm)
    294
  • 特長
    合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能、RS-232C標準装備、コンパレータ表示、ブザー付き
  • パソコン接続対応オプション品
    クイックUSB(別売:FXi-02-JA)

ご注意

型番:

HR-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A 外形図1

選定サポート情報

バリエーション

型番HR-250AZHR-150AZHR-100AZHR-251AZHR-250AHR-150AHR-100AHR-251A
ひょう量252g152g102g62g/252g252g152g102g62g/252g
最小表示0.1mg0.1mg/1mg ※0.1mg0.1mg/1mg ※
繰り返し性(標準偏差) 0.1mg/0.2mg0.1mg 0.1mg/0.5mg 0.1mg/0.2mg0.1mg 0.1mg/0.5mg
直線性±0.3mg±0.2mg±0.3mg/±1mg±0.3mg±0.2mg±0.3mg/±1mg
表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
校正用分銅内蔵
計量皿寸法/計量皿材質φ90mm / SUS316
外形寸法/本体質量198(W)×294(D)×315(H)mm/約3.9kg198(W)×294(D)×315(H)mm/約3.5kg
型番HR-250AZHR-150AZHR-100AZHR-251AZ
画像分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR250AZ(HR250AZ-JA_4981046607056)_g表示分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR-150AZ(HR150AZ_4981046607063)分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR-100AZ(HR100AZ_4981046607070)分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR-251AZ(HR251AZ_4981046608145)
JAN
code
4981046607056498104660706349810466070704981046608145
型番HR-250AHR-150AHR-100AHR-251A
画像分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR250A(HR250A-JA_4981046607025)_g表示分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR-150A(HR150A_4981046607032)分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A:HR-100A(HR100A_4981046607049)
JAN
code
4981046607025498104660703249810466070494981046608152

※HR-251AZ/HR-251Aは、62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1mg)に戻ります。
重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

オプション

品名型名
USBインタフェース<クイックUSB>(2mケーブル付)FXi-02-JA(注1)
イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)FXi-08-JA(注1)
充電式内蔵バッテリユニット(使用時間目安:10時間充電、14時間使用可)FXi-09-JA(注1)(注2)
比重測定キット(HR-AZ/HR-A専用)AD-1654
天びん用除振台AD-1671
除電器(イオナイザー)AD-1683
静電気測定器AD-1684A
環境ロガーAD-1687
計量データロガーAD-1688
分銅操作用ピンセットAD-1689
マルチプリンタAD-8127
クイックUSBアダプタAD-8527
外部表示器AD-8920A
外部コントローラAD-8922A
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-200
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P
表示部保護カバー(5枚セット)AX-FXi-31-JA
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB248

(注1)FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは同時に使用できません。
(注2)FXi-09-JAは本体出荷時のみ取付可能です。

注意・禁止事項

分析用電子天びん HR-AZシリーズ・HR-A 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)エアコン等の近くに天秤を設置しないでください。
(5)磁気を帯びた機器の近くに天びんを設置しないでください。
(6)使用前には必ず1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(7)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

LB(Lb)表示:

  • 天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)
  • 充電式バッテリーユニットを使用の場合は、充電して下さい。
  • 正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
  • ACアダプターや電源部の不良も考えられます。

USBインターフェイスの取り付け方:

  • 下記アドレスにてご確認下さい。
    https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/balance/fxi-02_hra-02.pdf

FXi-09-JAは自分で取付けられますか?:

  • お客様にて取り付けることは出来ません。
  • 工場出荷時に取付けるか、本体購入後の場合、一度はかりをメーカーに戻して頂き、メーカーにて取り付けを行います。(別途費用)

HR-100Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
102
最小表示(mg)
10
電源(V)
ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
主要用途
はかり
計数可能最小単重(g)
0.01
防塵・防水機能
無し
プリンター接続機能
無し(接続不可)
乾電池対応
無し
種類
本体
仕様詳細
パーセントモード(最小100%質量:10.0㎎)/(パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え))
外形寸法(W)(mm)
198
外形寸法(H)(mm)
315
JANコード
-
重量(g)
分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(φ)(mm)
90
パソコン接続機能
有り
校正用分銅内臓
なし
外形寸法(D)(mm)
294
特長
合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能、RS-232C標準装備、コンパレータ表示、ブザー付き
パソコン接続対応オプション品
クイックUSB(別売:FXi-02-JA)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計数可能最小単重(g)

  • JANコード

  • 校正用分銅内臓

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-100A

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計数可能最小単重

(g)

JANコード

校正用分銅内臓

RoHS?最小発注数量
102
10
0.01
-
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,452
( 88,497 )
15日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで扱いやすいB5サイズの電子天びん。
【特長】
・風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・合計・平均・最大最小・標準偏差など
・パスワード機能付き
・クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能
・帯電防止処理済み大型風防、取り外しが可能
・内蔵バッテリ:天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)
・高速応答約2秒(FAST設定時)C-SHS(R)(Compact-Super Hybrid Sensor)搭載により、高速応答・高速安定。
・イーサネット・インタフェース:FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・AD-1654の使用により比重測定可能
・コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB(本体正面1mでの測定))
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズの型番HR-100Aのページです。 型番HR-100Aに関する仕様情報を記載しております。
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLB(Lb)表示は何ですか。
A
天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)ことを表しております。正しいACアダプタを使用しているか、ご確認ください。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、FXi-02-JA。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
分析用電子天びん HR-iシリーズ
分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付
分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格80,452121,553 -153,405 -209,979183,222202,333
通常出荷日15日目5日目5日目16日目16日目16日目
商品タイプ電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤
電源(V)ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)ACアダプタ(標準付属品)----
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
防塵・防水機能無し無し無し---
プリンター接続機能無し(接続不可)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング