ツール用品技術窓口
【用途】

商品外観(表面)

商品外観(裏面)
【仕様】
| 表示形式 | 時:分 |
|---|---|
| アラームセット時間 | 最大19時間59分、最小1分 |
| カウントアップ計測時間 | 最大19分59秒、最小1秒 |
| アラーム時間 | ブザー音 約60秒間 |
| ブザー音量 | 音量(大)約80dB@30cm 音量(小)約60dB@30cm |
| 常温時精度 | ±20秒/日 |
| 電源/電池寿命 | LR44ボタン型電池2個/約1年(1日3回使用時) |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~+40℃ 85%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~+50℃ 85%RH以下(結露しないこと) |
| 寸法 | 79(W)×79(H)×18(D)mm |
| 重量 | 約85g(電池含む) |
| 本体材質 | ABS樹脂(本体)、ステンレスSUS430(表面パネル) |
| 標準付属品 | LR44ボタン型電池(相当品)2個(付属電池はモニタ用)、取扱説明書 |
●操作方法
19時間59分までのアラーム時間を設定することができます。
表示のときに[START/STOP]ボタンを押すと、カウントアップ動作が始まります。19分59秒になりましたら、再び00分00秒からカウントアップが始まります。時間は1秒ずつ増えてゆきます。(Hが分、Mが秒を示します)ステンレストップ・20時間形タイマー。
【特長】
・大型液晶表示で読みやすい
・アラーム音量(大/小)
・くり返しリピート機能
・一時停止のポーズ機能
・カウントアップ、カウントダウン機能マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
【用途】
・長時間の時間確認に便利

カスタム
ウィークリータイマー

エー・アンド・デイ
3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
防滴型ストップウォッチ
0通常価格(税別):3,770円

エスコ
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
4.7通常価格(税別):2,800円

カスタム
ウィークリータイマー
4.3通常価格(税別):3,000円

カシオ計算機
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
0通常価格(税別):6,033円~

ドリテック
大画面タイマーシャボン6
0通常価格(税別):1,434円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~