17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619

通常単価(税別)
6,13627,931
税込単価
6,75030,724
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・D:S比=12:1。・測定範囲-38~+365℃。・測定中の最高温度を同時に表示可能。・バッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -38~365
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    0.5006944444
  • 電池寿命
    約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • 応答時間 (秒)
    約1秒(90%)
  • 奥行(mm)
    113
  • 高さ(mm)
    156
  • 幅(mm)
    40
  • 質量(g)
    約173
  • 電源
    単4形乾電池2本
  • 再現性
    25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃
  • 放射率設定
    0.95(固定)
  • レーザーマーカー
    クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
  • 最小測定範囲
    Φ23mm

ご注意

  • 「AD5619-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5619」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。

【使用例】

  • 機器の温度チェック
  • 空調機の温度チェック
  • 食品の加熱温度チェック
  • 配管の温度チェック
  • 水面の温度チェック

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます。

使用方法・使用事例

距離(D)対測定範囲(S)の比/距離:測定範囲=12:1

距離(D)対測定範囲(S)の比
距離:測定範囲=12:1

選定サポート情報

製品画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619:AD-5619(AD5619_4981046445412)_04.jpg
製品名レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
型名AD-5619
放射温度計測定範囲-38~+365℃
最小表示0.1℃
放射温度計応答速度約1秒(90%)
応答波長5μm~14μm
精度±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値
放射率設定0.95(固定)
測定距離(D):測定範囲(S)12:1
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
防水仕様
電池/電池寿命単4形乾電池2本/約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
外形寸法質量40(W)×156(H)×113(D)mm/約173g(電池含む)
JAN Code4981046445412 

一般校正証明書付き

型名AD5619-00A00
JAN code4981046913959 
画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619:ISO-1.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619:ISO-2.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619:ISO-3.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

(1)レーザーを人に向けて照射しないでください。また、のぞきこまないでください。
(2)本製品に使用しているレーザーは安全基準クラス2のものを使用しています。
(3)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないで下さい。故障の原因になります。
(4)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
(5)本製品は防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。
(6)子供の手の届かない所に保管してください。また、子供に使わせないでください。

よくあるご質問(FAQ)

[HI] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(上限)です。
[LO] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(下限)です。
[Er2] : 周囲温度の変化が大きすぎます。(例:室内から室外に持ち出して測定するなど、またはその逆の場合) 
[Er3] : 周囲温度が使用温度範囲外です。
[Er5~Er9] : システムエラーです。この場合は、電池をいったん取出して、1分以上経過してから入れ直してください。それでも解決できない場合は、修理を依頼してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
4981046913959
-
モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
-
480-8371
モニタ用電池、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,931
( 30,724 )
15日目
6,136
( 6,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・D:S比=12:1。
・測定範囲-38~+365℃。
・測定中の最高温度を同時に表示可能。
・バックライト、レーザーマーカー付き。
・オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。
・PS/Cマーク(JQA)認定製品。

ご注意

  • 「AD5619-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5619」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q赤外線放射温度測原理とは?
A
測定対象物の物体表面から放射される赤外線を検知し、センサーでその物体の温度に比例した赤外線を電気信号の強弱に変換して測定することです。
Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
赤外線放射温度計 AD-5617
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格6,136-9,000 -27,666 -8,018 -7,128 -2,400
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-38~365-60~500-60~1500-60~500-33~220-33~180
温度最小表示(℃)0.10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1
距離対測定範囲比(D対S)0.500694444412対150対111対12.5対11対1
電池寿命約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)30時間以上(連続使用時)約30時間(連続使用時)
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング