17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218

通常単価(税別)
6,7467,983
税込単価
7,4218,781
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ステンレスハンドルで衛生的に使用可能な熱電対センサー【特長】・針状シース形、刺してはかれる・温度測定範...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定範囲:熱電対温度計 (℃)
    -50〜700
  • 構造
    絶縁形、シース形(針状金属保護管)
  • センサ
    Kタイプ熱電対
  • ハンドル部寸法 (mm)
    約Φ12×L100(ステンレスSUS304)
  • センサーケーブル長 (mm)
    約1000(シリコン)
  • 付属品
    取扱説明書
  • 計測精度
    ±2.5℃または測定温度の±0.75%いずれか大きい方(0℃~700℃)±2.5℃または測定温度の±1.5%いずれか大きい方(-50℃~0℃)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

AD-1218-230の外観

AD-1218-230の外観

AD-1218-350の外観

AD-1218-350の外観

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • お菓子、肉等の中心温度
  • 液体の温度

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

製品画像Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218:AD-1218-230(AD1218-230_4981046490405).jpgKタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218:AD-1218-350(AD1218-350_4981046490412).jpg
製品名Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218-230Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218-350
型名AD-1218-230AD-1218-350
測定範囲(感温部)-50~+700℃-50~+700℃
構造絶縁形、シース形(針状金属保護管)絶縁形、シース形(針状金属保護管)
温度センサーKタイプ熱電対
センサーケーブル長約1,000mm(シリコン)約1,000mm(シリコン)
センサー部寸法金属シース部 約φ3.2×L230mm(シース材質SUS304)金属シース部 約φ3.2×L350mm(シース材質SUS304)
ハンドル部寸法約φ12×L100mm(ステンレスSUS304)約φ12×L100mm(ステンレスSUS304)
JAN Code4981046490405 4981046490412 
適合する本体型式AD-5601AAD-5602AAD-5605HAD-5614AD-5634AD-5616AD-5618

注意・禁止事項

  • (1)温度測定部はシースの先端です。被温度測定物にシースを1/3以上入れてください。
  • (2)金属部は700℃までの使用に耐えらえれます。
  • (3)高速応答の為、本製品は設置型の構造をしていますので、電気ノイズが多い場所での使用は、誤差が生じる場合があります。
  • (4)本製品は防水ではありません。ご使用後は水分及び汚れは拭取って下さい。
  • (5)出力には極性があります。コネクターの極性を確認の上接続してください。無理に接続したりしますと、故障や誤測定の原因になります。

よくあるご質問(FAQ)

単体でも温度の測定は出来ますか?:

・センサーのみになっており、測定は出来ません。温度を表示することが出来る、AD-5601A・AD-5602Aをご使用下さい。

製品として何度までもちますか?:

・測定は-50~700℃ですが、長時間連続的にご使用されると、ハンドル部に熱が伝わり熱くなる可能性があります。気を付けてご使用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • センサー部寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

センサー部寸法

JANコード

最小発注数量
金属シース部 約Φ3.2×L230mm(シース材質SUS304)
-
1個
金属シース部 約Φ3.2×L350mm(シース材質SUS304)
4981046490412
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,746
( 7,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,983
( 8,781 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスハンドルで衛生的に使用可能な熱電対センサー
【特長】
・針状シース形、刺してはかれる
・温度測定範囲-50~+700℃(接点部)
・温度測定部 Φ3.2×L230mm(AD-1218-230)、Φ3.2×L350mm(AD-1218-350)
【用途】
・熱電対温度計(Kタイプ)と接続して使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刺さずに、先端を接触させるだけで計測出来ますか?
A
接触だけの場合、計測誤差が大きくなります。刺して計測してください。
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング