17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一般用ねじ切り丸ダイス RD-H

通常単価(税別)
9,48939,508特別価格
税込単価
10,43843,459特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:ダイス・コーティング:ノンコート・工具材種:ハイス

  • 本体材質
    ハイス
  • 表面処理
    ノンコート
未確定 101 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ねじ種類

  • 呼び

  • 左ねじ

  • 直径(mm)

  • トラスココード

  • ツールNo.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ねじ種類

呼び

左ねじ

直径

(mm)

トラスココード

ツールNo.

ピッチ、山数

(mm)

最小発注数量
メートル
M2
-
20
823-8326
42011
0.4
1個
メートル
M2.3
-
20
823-8323
42015
0.4
1個
メートル
M2.5
-
20
823-8324
42017
0.45
1個
メートル
M2.6
-
20
823-8325
42020
0.45
1個
メートル
M3
-
20
823-8328
42023
0.5
1個
メートル
M3
-
20
823-8327
42024
0.35
1個
メートル
M4
-
20
823-8329
42030
0.5
1個
メートル
M4
-
20
823-8330
42029
0.7
1個
メートル
M5
-
20
823-8331
42035
0.5
1個
メートル
M5
-
20
823-8332
42034
0.8
1個
メートル
M6
-
20
823-8333
42040
0.5
1個
メートル
M6
-
20
823-8334
42039
0.75
1個
メートル
M6
-
20
823-8335
42038
1
1個
メートル
M3
-
25
823-8341
42062
0.5
1個
メートル
M3
25
823-8342
42654
0.5
1個
メートル
M3
-
25
823-8340
42063
0.35
1個
メートル
M4
-
25
823-8343
42069
0.5
1個
メートル
M4
-
25
823-8344
42068
0.7
1個
メートル
M4
25
823-8345
42660
0.7
1個
メートル
M5
-
25
823-8346
42076
0.5
1個
メートル
M5
-
25
823-8347
42074
0.8
1個
メートル
M5
25
823-8348
42666
0.8
1個
メートル
M6
-
25
823-8349
42081
0.5
1個
メートル
M6
-
25
823-8350
42080
0.75
1個
メートル
M6
-
25
823-8351
42079
1
1個
メートル
M6
25
823-8352
42671
1
1個
メートル
M7
-
25
823-8353
42082
1
1個
メートル
M8
-
25
823-8354
42088
0.5
1個
メートル
M8
-
25
823-8355
42087
0.75
1個
メートル
M8
-
25
823-8356
42086
1
1個
メートル
M8
-
25
823-8357
42085
1.25
1個
メートル
M9
-
25
823-8358
42089
1.25
1個
メートル
M10
-
25
823-8336
42096
0.75
1個
メートル
M10
-
25
823-8337
42095
1
1個
メートル
M10
-
25
823-8339
42093
1.5
1個
メートル
M10
-
25
823-8338
42094
1.25
1個
ウィット
W1/8
-
25
823-8359
43141
40
1個
メートル
M5
-
38
823-8380
42123
0.5
1個
メートル
M5
-
38
823-8381
42122
0.8
1個
メートル
M6
-
38
823-8382
42129
0.5
1個
メートル
M6
-
38
823-8383
42128
0.75
1個
メートル
M6
-
38
823-8384
42127
1
1個
メートル
M7
-
38
823-8385
42130
1
1個
メートル
M8
-
38
823-8386
42136
0.5
1個
メートル
M8
-
38
823-8387
42135
0.75
1個
メートル
M8
-
38
823-8388
42134
1
1個
メートル
M8
-
38
823-8389
42133
1.25
1個
メートル
M8
38
823-8390
42710
1.25
1個
メートル
M9
-
38
823-8391
42137
1.25
1個
メートル
M10
-
38
823-8360
42145
0.75
1個
メートル
M10
-
38
823-8361
42144
1
1個
メートル
M10
-
38
823-8363
42142
1.5
1個
メートル
M10
38
823-8364
42718
1.5
1個
メートル
M10
-
38
823-8362
42143
1.25
1個
メートル
M12
-
38
823-8365
42156
0.75
1個
メートル
M12
-
38
823-8366
42155
1
1個
メートル
M12
-
38
823-8368
42153
1.5
1個
メートル
M12
-
38
823-8367
42154
1.25
1個
メートル
M12
-
38
823-8369
42152
1.75
1個
メートル
M12
38
823-8370
42728
1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,733
( 12,906 )
1日目
11,733
( 12,906 )
1日目
11,733
( 12,906 )
1日目
11,733
( 12,906 )
1日目
9,489
( 10,438 )
1日目
14,387
( 15,826 )
1日目
14,387
( 15,826 )
1日目
9,489
( 10,438 )
1日目
14,387
( 15,826 )
1日目
9,489
( 10,438 )
10日目
14,387
( 15,826 )
1日目
14,387
( 15,826 )
1日目
9,489
( 10,438 )
1日目
11,099
( 12,209 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
11,099
( 12,209 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
11,099
( 12,209 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
12,628
( 13,891 )
1日目
10,900
( 11,990 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
12,628
( 13,891 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
15,238
( 16,762 )
1日目
12,628
( 13,891 )
1日目
11,099
( 12,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,628
( 13,891 )
1日目
15,238
( 16,762 )
1日目
12,628
( 13,891 )
1日目
10,954
( 12,049 )
1日目
10,954
( 12,049 )
1日目
12,628
( 13,891 )
1日目
25,833
( 28,416 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
25,833
( 28,416 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
25,833
( 28,416 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
16,73716,234
( 17,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,977
( 26,375 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
23,977
( 26,375 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
20,175
( 22,193 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
23,977
( 26,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ダイス
・コーティング:ノンコート
・工具材種:ハイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用ねじ切り丸ダイス RD-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用ねじ切り丸ダイス RD-H
ねじ切り丸ダイス 一般用 RS
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD-H
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-PT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD-S-PF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,489-3,767 -20,989 -29,324 -25,073 -6,331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
本体材質ハイス工具鋼ハイスハイスハイス工具鋼
表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング