17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型

通常単価(税別)
17,767
税込単価
19,544
通常出荷日:1日目

屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚。【特長】・スライド式だから簡単に微調整が...

詳細を確認
  • 高さの使用範囲 (mm)
    535~920
  • エレベーター 昇降幅 (mm)
    285
  • 最​大​調​整​範​囲 (mm)
    φ30
  • 質量 (g)
    4580

型番:

77304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型:関連画像

77304の外観

三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型:関連画像

主柱の中心が空洞なのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射可能(スライド式短脚型)

三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型:関連画像

スライド式だから簡単に微調整が可能

  • 高さの使用範囲 535~920mm
  • エレベーター昇降幅 285mm
  • 取付ネジ 5 / 8inch
  • 製品質量 4,580g

77304の仕様・寸法情報

高さの使用範囲(mm)
535~920
エレベーター 昇降幅(mm)
285
最​大​調​整​範​囲(mm)
φ30
質量(g)
4580

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
77304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,767
( 19,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚。
【特長】
・スライド式だから簡単に微調整が可能。
・最大φ30(直径30mm)まで調整可能。
・主柱の中心が空洞なのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射(スライド式短脚型)。
・三脚取付けネジはW5 / 8×11mm。
【用途】
・屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型の型番77304のページです。 型番77304に関する仕様情報を記載しております。
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型
エレベーター三脚
エレベーター三脚 3000
エレベーター三脚 1500
整準台(着脱式)
整準台(シフト式)
メーカーシンワ測定STSTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールSTSSTS
通常価格17,76738,737 -28,7568,85547,259 -52,510
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目〜6日目
高さの使用範囲(mm)535~920-----
エレベーター 昇降幅(mm)285-----
最​大​調​整​範​囲(mm)φ30-----
質量(g)4580-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング