ツール用品技術窓口

ケガキ針B KW型

通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬チップ付です・先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられる・本体の材質は鉄・針先の材質は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    両芯式ケガキ針
  • 軸径 (mm)
    7
  • 先端部仕様
    超硬チップ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量 (g)
    38
  • サイズ (mm)
    217×24×7
  • 用途
    鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。
  • 材質
    本体:鉄
  • トラスココード
    408-3831

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

78646
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

78646の外観

78646の外観

78646の使用例

78646の使用例

78646の仕様・寸法情報

商品タイプ
両芯式ケガキ針
軸径(mm)
7
先端部仕様
超硬チップ
単品・セット区分
単品
質量(g)
38
サイズ(mm)
217×24×7
用途
鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。
材質
本体:鉄
トラスココード
408-3831
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78646
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ付です
・先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられる
・本体の材質は鉄
・針先の材質は超硬チップで長持ち
【用途】
・鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくのに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケガキ針B KW型の型番78646のページです。 型番78646に関する仕様情報を記載しております。
ケガキ針B KW型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケガキ
5
満足度:5.0
チップが超硬ということで長持ちです。 先端の取り付けがネジを手で締めて固定するタイプなので外れやすいかと思いましたが、あ...もっと読む
0人が参考にしています。
金属などをケガクために
4
満足度:4.0
SS400、SUS304、MCナイロンをケガキましたが、細いきれいな線が描けました。 2箇所の超硬チップ部に対し透明樹脂...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケガキ針B KW型
ケガキ針C ペンシル型
ペンシル型ケガキ針
ケガキ針
チップ付ケガキ針 A型
ケガキ針(超硬チップ付)
メーカーシンワ測定シンワ測定トラスコ中山PBスイスツールズ新潟精機(SK)PBスイスツールズ
通常価格1,3571,1931,4103,2153,7403,469
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)787.23.554
先端部仕様超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
質量(g)3812----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング