17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺 角厚 シルバー併用目盛 10027

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

曲尺 角厚 シルバー併用目盛

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10027

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・1本にcmと尺相当の目盛が付いているので必要に応じた使い分けが可能。
・目盛部分のみシルバー加工。
・表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
300×150
形状
角厚
目盛
mm・尺併用
表面仕上げ
シルバー
材質
ステンレス
長枝(短枝)(mm)
320(160)
厚(mm)
1.4
幅(mm)
15
文字
赤数字入
表目盛:短枝(外目盛)
15cm
裏目盛:長枝(外目盛)
1尺
裏目盛:短枝(外目盛)
5寸