17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

軟鋼用TIG溶接棒 YT-28
通常単価(税別)
5,3346,408
税込単価
5,8677,049
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・軟鋼、490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の裏波溶接、薄板の溶接に適しています。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
1.6  
1個
2.4  
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,408
( 7,049 )
5日目
5,334
( 5,867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼、490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の裏波溶接、薄板の溶接に適しています。

商品情報



製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIG溶接に使用する溶接棒です。TIG溶接ではスパッタやヒュームは発生せず、外観や形状に優れた高品質な溶接部が得られます。電流と溶加量は連動せず、それぞれ任意に設定できるため、パイプの全周や裏波の溶接に採用されます。アークが安定し、スパッタが出ないことから、薄板溶接にも適用されます。

アーク溶接の種類

アーク溶接手アーク溶接被覆アーク溶接
TIG溶接
半自動アーク溶接ソリッドワイヤMAG溶接
MIG溶接
フラックス入りワイヤMAG溶接
セルフシールドアーク溶接
自動溶接サブマージアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接

※CO2アーク溶接含む

使用方法・使用事例

使用方法

ティグワイヤ

銘柄YT-28
溶接法ティグ溶接
鋼種軟鋼・490~780MPa級高張力鋼用
規格JISZ 3316 W49AP2U12該当
AWSA5.18 ER70S-6該当
シールドガスAr
サイズ mm1.2×1,000
1.6×1,000
2.0×1,000
2.4×1,000
スプール
成分系Si-Mn
使用特性裏波・全姿勢及び薄板用

船級認定:YT-28:NK、ABS

使用事例

主な溶接方法と特徴

溶接方法特徴用途・業種
被覆アーク溶接最も簡便な溶接方法。表面の被覆材で様々な特徴を出す。ガスが不要で現場溶接に適す。一般製缶、組立、現場溶接
サブマージアーク溶接散布したフラックス下に太径ワイヤ電極を送給し、大電流で溶接する。直線長尺部に適す。造船、化工機、鋼管
MAG溶接シールドガスで大気を遮断し、ワイヤを連続的に送給して溶接する。高能率で最も汎用的。造船、鉄骨、自動車、建機、他鉄構全般
MIG溶接
TIG溶接不活性ガス(アルゴン)の中でタングステンを電極にし、溶加材を用いて溶接する。配管、化工機
セルフシールドアーク溶接シールドガスを使用せず高能率施工が可能なフラックスワイヤ。現場溶接向き。現場溶接

メーカー紹介

安定した安全な構造物は、最適な溶接材料の選択が不可欠ですが、それを溶接する装置・機器の不具合 や技術・技能が未熟であると良好な溶接が完成せずに欠陥を抱えた構造物になってしまいます。溶接材料は、モノづくりに際して最も重要な要件を備えた材料であることがわかります。日鉄住金溶接工業社は、より使いやすく良好な性能の得られる溶接材料・機器の開発・生産に邁進しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟鋼用TIG溶接棒 YT-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用TIG溶接棒 YT-28
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55
被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26
フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1
フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L
メーカー日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業日鉄住金溶接工業
通常価格5,334-17,164 -12,447 -11,080 -18,54449,594
通常出荷日4日目〜4日目〜3日目3日目〜7日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
棒長(mm)1000  -----
内容量1ケース(5kg入)1箱(5kg×4ケース入)1箱(5kg×4ケース入)1箱(20kg入)1箱(20kg入)1巻(12.5kg入)
JIS規格Z3316 W49AP2U12該当  Z 3211 E4916UZ 3211E4313Z 3312 YGW11Z 3313 T49J0T1-1CA-UZ 3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.18 ER70S-6該当  A5.1 E7016該当A5.1E6013該当A5.18 ER70S-G該当A5.36 E71T1-C1AO-CS1該当A5.22 E308L T0-1該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング