17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端内径(mm)

  • 先端外径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:4日目

【特長】絶縁体ノズル内蔵でそのままトーチボディに接続可【用途】溶接用のパーツ

  • 写真はイメージ画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端内径

(mm)

先端外径

(mm)

適合機種

最小発注数量
φ13
φ17
CSL-18、20ノズル
1個
φ16
φ19
CSL-18、20ストレートノズル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
4日目
1,210
( 1,331 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
絶縁体ノズル内蔵でそのままトーチボディに接続可
【用途】
溶接用のパーツ

ご注意

  • 写真はイメージ画像です。

商品情報

製品特長・仕様

型番ノズルサイズ(mm)
タイプ商品名先端内径先端外形全長
038040180A
200A
絶縁付き
CSL-18、20ノズル13mm131775
038041CSL-18、20ストレートノズル161975

外形図

038040
038041
溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm 038040外形図

口径:φ13

溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm 038041外形図

口径:φ16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用トーチ部品ノズル 全長75mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半自動溶接機に使用
5
満足度:5.0
現在使用しているトーチ部品ノズルが汚れてきたため、交換しましたが問題ありません。快適に作業できます。 1点から送料無料は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm
溶接用トーチ部品ノズル
TIG溶接トーチ用 ノズル
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
溶接用トーチ部品チップ
溶接用トーチ部品オリフィス
メーカートーキントーキンダイヘンダイヘントーキントーキン
通常価格1,2105,827 -76539,460 -1,683 -4,420 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
適用電流(A)180/200-----
全長(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング