17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ自由金 目盛なし 筋交付

通常単価(税別)
5,7183,702
税込単価
6,2904,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

筋交付きでしっかり固定、作業中の角度変化を防ぐアルミ自由金のスコヤ。【特長】・竿は左右のどちらにも動く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自由スコヤ
  • 目盛り
  • 材質
    本体:アルミ/ネジ:真ちゅう
  • 長さ×巾×厚さ (mm)
    505×30×20
  • 質量 (g)
    380
  • 用途
    屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に。勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規として。

型番:

62540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使える、角度固定用筋交付きのアルミ自由金

アルミ自由金 目盛なし 筋交付:関連画像

 

目盛がないタイプ

 

アルミ自由金 目盛なし 筋交付の仕様について

製品コード
(品番)
品名 長さ×巾×厚さ
(mm)
製品質量
62540 45cm 505×30×20 380g
  • ※ 包装形態/VH:ビニールケース+ヘッダー
材質 本体:アルミ
ネジ:真ちゅう

この商品の主な特長について

アルミ自由金 目盛なし 筋交付:関連画像

 

筋交付でしっかり固定、作業中の角度変化を防ぐ

 

この商品の使用方法について

アルミ自由金 目盛なし 筋交付:関連画像

屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に

アルミ自由金 目盛なし 筋交付:関連画像

ケガキ時に

アルミ自由金 目盛なし 筋交付:関連画像

丸ノコガイド定規にも

62540の仕様・寸法情報

商品タイプ
自由スコヤ
目盛り
材質
本体:アルミ/ネジ:真ちゅう
長さ×巾×厚さ(mm)
505×30×20
質量(g)
380
用途
屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に。勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規として。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
62540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7183,702
( 4,072 )
4日目

詳細情報

基本情報

筋交付きでしっかり固定、作業中の角度変化を防ぐアルミ自由金のスコヤ。
【特長】
・竿は左右のどちらにも動くため、左右対称の位置合わせが簡単。
・アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行える。
・締めやすいネジを採用。
・作業効率アップに役立つ書き込み用テープ付き。
・テープには鉛筆で測った角度を記録し、消しゴムできれいに消せる。
・角度目盛は1°ピッチ(20~120°)、勾配目盛は1寸ピッチ(平勾配、返し勾配0~10)。
【用途】
・角度の写しや、ケガキ作業の丸ノコガイド定規として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ自由金 目盛なし 筋交付の型番62540のページです。 型番62540に関する仕様情報を記載しております。
アルミ自由金 目盛なし 筋交付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ自由金 目盛なし 筋交付
折りたたみスコヤ
台形止型定規 62114
ラジアススケール
アルミ自由金 筋交付
アルミ自由金 角度目盛(筋交付)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格5,71847,3222,4801,549 -7,200 -5,098 -
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ自由スコヤその他止型スコヤその他角度付定規自由スコヤ
目盛り
材質本体:アルミ/ネジ:真ちゅう本体:アルミ 脚:アルミ+ステンレスアルミステンレス本体:アルミ ネジ:ポリプロピレン樹脂アルミ
長さ×巾×厚さ(mm)505×30×201823×80×20 (脚含まない)----
質量(g)3804,300(脚含む)1007.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました