ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 530シリーズ M形標準ノギス N・N-W |
|
トラスコ中山 “ユニバーサルデザイン標準型ノギス” |
|
新潟精機(SK) プラスチックノギス快段目盛 軽快 |
| 製品コード (品番) | C.D. | 品名 |
|---|---|---|
| 19054 | 2 | 高級ミニノギス 70mm |
| 19055 | 9 | 高級ミニノギス 100mm |
| 19051 | 1 | 普及ノギス 150mm |
| 19052 | 8 | 普及ノギス 200mm |
| 19053 | 5 | 普及ノギス 300mm |
| 種類及び事業の範囲 | 最高校正能力(測定の最小不確かさ) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ノギス300mm以下 | 目量0.10mm | 0.08mm | 校正可能目盛は 20,50,100,150,200,250,300mm "デップスバー零点の狂い"は対象外 |
| 目量0.05mm | 0.06mm | ||
| 目量0.02mm | 0.04mm | ||
| 目量0.01mm | 0.03mm | ||
様々な寸法測定に使用できるJCSS校正証明書が付いたノギス。
【特長】
・一般的に使われているスタンダードタイプで使いやすい。
・外径、内径、深さ、段差の4測定ができる。
・5種類のタイプのバリエーションにより使用用途あわせて選択ができる。
【用途】
・豆、米等の定規で測定できない物などの外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に利用可能。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。


シンワ測定
普及ノギス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,146円~

東栄工業
C面ノギス
4.6通常価格(税別):8,696円