17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ネジ型ドリルチャック

通常単価(税別)
4,6207,981
税込単価
5,0828,779
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

定番の3つ爪でユニファイ細目ネジタイプのドリルチャック。【特長】・ハンドルを使って締め付けるドリルチャ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【ドリルチャックでは唯一のJIS認証工場】
ユキワ精工は、ドリルチャックでは日本で唯一のJIS日本工業規格工作機械用ドリルチャック規格(JISB4634)の認定工場となっている。お客様から満足していただくため、また更なる品質向上のため、日本工業規格が実施する定期的な管理審査を受け、品質の維持・向上に努めている。(認証番号:JQ0308005)

【振れ精度】
製品はJIS規格に定める振れ精度規定以上の高い精度を確保している。また振れ精度はJIS規格のルールに基づいて全数測定し、その測定データは保管され、品質を保証している。

【把握力】
チャッキングの際は、必ず専用のチャックハンドルを用い1ヶ所の穴だけでなく3カ所の穴を平均に締め付けるようにすることで十分な把握力が得られる。また、JIS規格に則って製造しており、個々の部品レベルから厳重な品質管理を行っているので、安定して工具を保持することが出来る。

【耐久力】
ドリルチャックの本体、カバー、ナット、そして3本のツメに良質な素材を選び、適切な熱処理を施しているので、耐摩耗性に優れ、そして長期間に渡り安定した精度を維持する。また、テーパ穴は全て研削仕上げを行っているので、テーパ当り量は極めて大きく、スピンドルへの強力な取り付けが可能。

 

外形図

ネジ型ドリルチャックの寸法図

規格表

単位:mm

表示・型式ツカミ能力ユニファイ細目ネジD1D2L1L2d質量(g)
6.5EL0.5~6.53/8-24322249.5409.67145
8L0.8~851.543155
10EL0.8~1037266151-
1/2-2012.85225
MS13EL2.0~1342.8327360370
13EL1.2~13453377.564445
16LL4.5~1675.562.5425
16EL3.0~1652.5388871705

よくあるご質問(FAQ)

Q1. ドリルチャック、キーレスチャック、マルチキーレスチャックの違いは何ですか?

A1. ユキワ精工では機能別に大きく分けると4種類のドリルチャックを製造・販売しております。

ネジ型ドリルチャック Q&A関連画像1

(1) ドリルチャック
一般的なドリルチャックで、チャックハンドルを使って工具を締め付けます。
(2) キーレスドリルチャック
チャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。クイックチェンジで工具が交換できることが特徴です。
(3) マルチチャック
チャックハンドルを使って工具を締め付けるタイプのドリルチャックで、電動ドリル、エアドリル向けに開発された軽量型のドリルチャックです。
(4) マルチキーレスドリルチャック
電動ドリル、充電式ドリルに使用されるチャックハンドルのいらない手締め式のドリルチャックです。

 

Q2. テーパ型とネジ型では何が違うのですか?

A2. テーパ型、ネジ型とは、ドリルチャックを相手側のスピンドルに取り付ける際の取付方法です。工作機械にはテーパ型、電気ドリル・エアドリルにはネジ型で取り付けられるのが一般的です。またエアドリルには通常はネジ型が使用されますが、テーパ型ドリルチャックが使用されることもあります。

  • テーパ型ドリルチャック
    テーパ型とは、チャックの取り付けが円錐形の形状になっているもので、相手スピンドルに打ち込んで使用します。テーパの場合、面圧で互いが密着し保持されます。テーパには、ジャコブステーパ、モールステーパなどがあり、日本や米国ではジャコブステーパが主流で、欧州ではモールステーパが主流となります。
  • ネジ型ドリルチャック
    ネジ型は、相手側のスピンドルとの取付ネジサイズは一般的に3/8-24UNFまたは1/2-20UNFとなります。

 

Q3. ドリルチャックの振れ精度はどのくらいですか?

A3.

  • JIS規格ドリルチャック
    工作機械用、携帯電気ドリル用ドリルチャックのJIS規格の振れ精度については、以下のように定められています。
種類記号円周振れ
工作機械用テーパ式普通型MG0.08mm以下
E0.20mm以下
携帯電気ドリル用テーパ式普通型E0.20mm以下
軽量型EL
ネジ式ELB

※MG級とは、マシングレードの意味でJISに規格される工作機械用の振れ精度等級を表します。
※振れ精度の測定位置はJISにて規定されており、13MGの場合は本体頭部より110mm先端にて0.08mmとなっています。
※E級とは、Electric=電気ドリルの意味で、携帯電動ドリル用の振れ精度等級を表します。
※規格が改訂する以前にはMS級という等級があり、0.04mmでしたが、現在は廃止されました。

  • 海外規格ドリルチャック
    海外においても各国の工業規格が存在しておりましたが、現在はISO規格へ統一されつつあります。

 

Q4. ドリルチャックの構造・仕組みはどのようになっていますか?

A4. ドリルチャックの構造は、本体、3本のツメ、ナット、カバーの4部品が基本の部品となります。これは、ドリルチャック、マルチチャック、マルチキーレスドリルチャックで若干の部品形状の違いがありますが、基本的には同じ仕組みです。カバーを回転させることでナットが回転し、3本のツメを押し上げ、本体の3つの穴に沿ってツメが上昇し、工具を掴む構造です。尚、右の写真につきましては、スライトボールベアリングを内蔵したボールベアリング・ドリルチャックです。JIS規格の(標準の)ドリルチャックには、ボールベアリングは組み込まれません。
ネジ型ドリルチャック Q&A関連画像2

 

Q5. 型式にELが付いているものと付いていないものは何が違うのですか?

A5. ドリルチャックの型式の“EL”が付いているものは、軽量型タイプのドリルチャックになります。元々は電動工具用として開発された軽量型ドリルチャックで、Electric Lightを意味します。本体は1サイズ小さいサイズを使って本体を軽量化していますので、チャックハンドル(チャックキー)も1サイズ小さいサイズを使用しますのでご注意ください。

 

Q6. 製品型式の記号は、区別する際の基準になりますか?

A6. ドリルチャックの型式の記号につきましては、代表的なものに以下のような意味があります。

  • 振れ精度に関する記号
    ドリルチャックの振れ精度に関わる記号につきましては、日本工業規格JIS4634で定める精度等級で以下の2つがあります。
MGMGとはマシングレードを意味し、工作機械用ドリルチャック向けとして使用されるドリルチャックに付く記号です。芯振れ精度は0.08mm以下です。
EEとは、元々Electric= 電動工具を意味し、携帯用電気ドリル用ドリルチャック向けとして定義されていましたが、現在は工作機械用としてもあります。芯振れ精度は0.2mm以下です。

 

  • 形状・機能に関する記号
    ドリルチャックの形状・機能に関わる記号につきましては、以下のように区別しています。
L軽量(Light)タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は1サイズ小さい設計のドリルチャックです。携帯用ドリル用ドリルチャックのみのタイプで、工作機械用としてはこの型式はありません。
LL更に軽量タイプで、表示のツカミ能力を持っていますが、チャック本体は2サイズ小さい設計のドリルチャックです。ユキワ精工のドリルチャックでは、16LL(16LL: 16mm掴めるが、本体サイズは10mm)だけです。
F外径カバーにフルート(FLUTE)形状の加工が施してあるドリルチャックに使われる記号です。海外向け仕様として使用されております。ネジ型ドリルチャック FAQ関連画像
D特定顧客向けの特殊サイズドリルチャックを標準化したものです。図番がDKSから始まったことからD4やD5という型式になっています。
JJ8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はジャコブステーパNo.1になっています。米国向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。
MM8という型式が該当します。最大ツカミ能力が8mmで、取り付け部はモールステーパNo.1になっています。こちらは欧州向けのドリルチャックとしてよく使用される型式です。

 

Q7. ドリルチャックの取り付け側に“JT6”とありますが、これは何ですか?

A7. JTとはジャコブステーパという規格です。また後ろの数字は該当するサイズになります。ジャコブステーパ6番の場合は、6JT、JT6あるいはJT.No.6とか表現されますが、どれも同じものです。また、工作機械用として使用される13mmドリルチャックは、国内ではジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)が一般的であり、このジャコブステーパ6番(6JT, JT6, JT.No.6)を2番半と呼ぶこともあります。

 

Q8. テーパのJT2SとJT2の違いは何ですか?

A8. JT2Sは、ジャコブステーパ2番のショートタイプを意味します。テーパ角度はJT2と同じですが、テーパ長さがJT2よりも若干短くなっています。テーパの長さが短いだけですので、JT2Sのドリルチャックは、JT2アーバへの取り付けは可能です。一般的には、日本国内ではJT2Sが標準的に使用され、米国ではJT2が標準的に使用されています。

 

Q9. φ10の工具を掴みたい場合にはどのチャックが適当ですか?

A9. ドリルチャックは出来るだけ最大径に近い把握径で掴む方が、安定して工具を把握することが出来ます。従いましてφ10を把握するためには、ドリルチャックの場合は最大径10mmで、振れ精度が良い10MGをお勧めします。

 

Q10. インパクトドライバでドリルチャックを使うことができますか?

A10. 電動工具メーカ、または作業工具メーカより六角ビット付きのドリルチャックやマルチキーレスチャックが販売されています。これをお求めいただければ、インパクトドライバでドリルチャックまたはキーレスドリルチャックを使用することは可能です。ただ、インパクトドライバでは大きなトルクがかかるため、工具が喰い付いてチャックから外せなくなることもありますので、ご使用の際にはご注意ください。

 

Q11. ドリルチャックにB4634という刻印がありますが、これは何ですか?

A11B4634という刻印は、ドリルチャックのJIS規格番号です。JIS規格については、以前は規格番号B6001として工作機械用ドリルチャック、規格番号B4634として携帯電気ドリル用ドリルチャックと規格が分かれておりましたが、平成10年にJIS規格の見直しがなされた際に工作機械用と携帯電気ドリル用が規格番号B4634ドリルチャックとして統一されました。この平成10年の見直しの以前に製造されたドリルチャックは、規格番号B6001が刻印されています。また当時の認証番号5675も刻印もされているドリルチャックもあるかと思います。現在はJIS認可団体のJQAにより定期的に審査を受けており、現在のユキワ精工の認証番号はJQ0308005となっています。

 

Q12. JIS規格製品は、他のチャックと何が違うのですか?

A12ドリルチャックは、JIS規格のサイズとして5, 6.5, 10, 13, 16、軽量型では6.5EL,10EL, 13ELが規定されています。各社ともにこのJIS規格の寸法、振れ精度規格に沿ってドリルチャックの製造を行っております。またユキワ精工は、規格に示されている以外のサイズにつきましてもJISにて規定されている振れ精度規格に準じて社内検査規格を設けて製造を行っています。かつてはJIS認可を受けるドリルチャック製造会社も多くありましたが、現在の新JIS表示許可の認証を受けているドリルチャック製造会社は、ユキワ精工1社だけです。ユキワ精工は外部からの定期的な審査を受け製造を行っていますので、安心してご使用いただけるドリルチャックを製造・販売致します。

ドリルチャックのJIS規格 B4634の詳細につきましては、日本工業標準調査会のサイトにて詳細を確認できます。「JIS規格番号からJISを検索」の検索入力欄に B4634 と入力すると表示されます。

開発秘話

 

ユキワ精工の定番製品です。国内トップシェア、トップクラスの品質をお試しください。

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

シャンク部外径

(mm)

重量

(g)

d

(mm)

D2

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

ユニファイ細目ネジ

最小発注数量
0.5以上
7.0以下
32
145
9.67
22
49.5
40
3/8-24
1個
0.5以上
8.0以下
32
155
9.67
22
51.5
43
3/8-24
1個
0.5以上
10.0以下
37
225
12.85
26
61
51
1/2-20
1個
0.5以上
10.0以下
37
-
9.67
26
61
51
3/8-24
1個
1.0以上
13.0以下
45
445
12.85
33
77.5
64
1/2-20
1個
3.0以上
16.0以下
52.5
705
12.85
38
88
71
1/2-20
1個
4.0以上
16.0以下
45
425
12.85
33
75.5
62.5
1/2-20
1個
2.0以上
13.0以下
42.8
370
12.85
32
73
60
1/2-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,643
( 5,107 )
10日目
4,643
( 5,107 )
3日目
6,003
( 6,603 )
3日目
7,938
( 8,732 )
9日目
7,981
( 8,779 )
9日目
7,140
( 7,854 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定番の3つ爪でユニファイ細目ネジタイプのドリルチャック。
【特長】
・ハンドルを使って締め付けるドリルチャックの定番スタイル
・ドリルチャック(ネジ型)は、ネジ型スピンドルに取り付けて使用するタイプ
・JIS認証のドリルチャックで、電気ドリルドライバー、エアドリルドライバーなどで高精度な加工が可能
・JIS規格の振れ精度以上の高い精度を確保しています
・卓越した技術と厳重な品質管理により、安定して強い把握力を保持します
・適切な熱処理により、耐摩耗性に優れ長く精度を維持します
・テーパ穴は研削仕上げを行なっておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません
【用途】
・電動工具のチャックとして利用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ型ドリルチャックのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
寸法測定治具の測定物固定用
5
満足度:5.0
寸法測定治具で棒状の測定物を固定するために使用。ドリルチャックとしてはテーパー穴のほうが振れ精度はいいと思うが、治具など...もっと読む
0人が参考にしています。
電ドリ用
4
満足度:4.0
電気ドリルドライバー用に取り付けました。 精度も良く、コストパフォーマンスに優れていると思います。
0人が参考にしています。
タップ用下穴
4
満足度:4.0
テーパーでなく、ねじ型なので ねじのサイズあえば、電動ドリルに取り付けて使えます。 ぶれが少ないので、タップ立ての前に使...もっと読む
0人が参考にしています。
ボール盤の整備
4
満足度:4.0
ドリルチャックも頻繁(長年)使っているとへたるので交換します。交換後に明らかに精度が上がるので、とても重要です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q修理対応していますか。
A
申し訳ありませんが、対応はしておりません。各種トラブル等に関しましてはお問合せください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ型ドリルチャック
テーパ型ドリルチャック
オールステンレス製ドリルチャック
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
スーパーキーレスチャック
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機ユキワ精工
通常価格4,620-4,620 -13,157 -19,693 -33,973 -13,230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キータイプ/キーレスタイプキータイプキータイプキータイプキーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプ
付属品チャックハンドル(チャックキー)チャックハンドル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング