17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100

通常単価(税別)
33,29046,900
税込単価
36,61951,590
通常出荷日:1日目

半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台に適した導電性ゴムマット。【特長】・均一で安定した導電...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    2
  • 幅 (mm)
    1000
  • 商品タイプ
    静電気対策マット
  • 長さ (m)
    10
  • 導電率 (Ω)
    10⁶~10⁷
  • 材質
    NBR+SBR
  • 構造
    表面層:静電気拡散性ゴム、裏面層:導電性ゴム
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100の仕様

構造 表面層(静電気拡散性ゴム)、裏面層(導電性ゴム)

構造
表面層(静電気拡散性ゴム)、裏面層(導電性ゴム)

静電気対策を必要とする作業台に

静電気対策を必要とする作業台に

品番LG-100
ライトグリーン
サイズW1.0m×L10m×t2.0mm
表面抵抗106≦R≦107Ω
重量35kg/巻
材質NBR+SBR
品番SG-100
グリーン
サイズW1.0m×L10m×t2.0mm
表面抵抗106≦R≦107Ω
重量35kg/巻
材質NBR+SBR

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 表面抵抗値(Ω)

  • タイプ

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

表面抵抗値(Ω)

タイプ

長さ(mm)

重量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
ライトグリーン
4907587410368
398-5326
29000.0
表面:静電気拡散性ゴム(SBR)
裏面:導電性ゴム(NBR)
10[[の6乗]]≦R≦10[[の7乗]]
導電性
10000
31/巻
1巻
10
1個
グリーン
-
398-5334
-
-
-
-
-
-
35/巻
1巻
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,900
( 51,590 )
1日目
33,290
( 36,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台に適した導電性ゴムマット。
【特長】
・均一で安定した導電性能。
・反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げ。
・適度な滑りがあり、作業性が良い。
・はんだの落滴に強い耐熱性。
【用途】
・​作​業​台​、​保​管​棚​、​台​車​、​ワ​ゴ​ン​な​ど​。

商品担当おすすめ

  • 導電性カラーマット グリーン 画像

    ホーザン

    導電性カラーマット グリーン

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ESDバッグ(導電袋) 画像

    ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

  • 導電性クッションマット F-736 画像

    ホーザン

    導電性クッションマット F-736

    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
RoHS2対応適用マット
4
満足度:4.0
取り合えず、参考ですがVessel品番SG-100は特定臭素やフタル酸等の含有量も分析結果RoHS2対応と判定出来ました...もっと読む
5人が参考にしています。
組立作業工程のテーブルマット
5
満足度:5.0
従来使用していたマットでRoHs2に適していない事が判明した為交換をしました。
0人が参考にしています。
作業台や台車のマット
5
満足度:5.0
導電性なので、基板を扱う作業台に最適だった。 ROHS2にも対応しており大変重宝しております。
0人が参考にしています。
RoHS2対応品マットにするため
2
満足度:2.0
以前に使用していた導電マットを最近話題(改正された)のRoHS2対応されているマットに変えるため、価格が安かったこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100
導電マット
導電性フロアマット ブラック
導電性カラーマット F-763
導電性クッションマット F-736
導電性クッションマット F-735
メーカーベッセルケニスホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格33,290-21,50036,68943,73625,815103,091
通常出荷日1日目9日目2日目2日目2日目3日目
厚み(mm)224212.712.7
幅(mm)100010001000910600600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)101.85100.90.9
導電率(Ω)10⁶~10⁷-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング