ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン100【135個入り】

通常単価(税別)
7,429
税込単価
8,172
通常出荷日:1日目

コットン100%の旭化成「ベンリーゼ(R)」を使用し吸液性に優れています。コットン長繊維を使用し毛羽が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    コットン
  • シートサイズ (mm)
    300×350
  • ホワイト
  • JANコード
    4938965000727
  • トラスココード
    330-9037
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    キュプラ不織布
  • 質量 (kg/箱)
    1
  • 特長
    コットン100%の旭化成「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用し吸液性に優れています。コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。
  • 用途
    機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。
  • 材質詳細
    キュプラ不織布
  • 仕様詳細
    ポップアップ
  • 内容量
    1箱(135枚)

型番:

CLEAN100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (135個入り)

CLEAN100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
コットン
シートサイズ(mm)
300×350
ホワイト
JANコード
4938965000727
トラスココード
330-9037
質量(g)
1000.0
材質1
キュプラ不織布
質量(kg/箱)
1
特長
コットン100%の旭化成「ベンリーゼ[[(R)]]」を使用し吸液性に優れています。コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。
用途
機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。
材質詳細
キュプラ不織布
仕様詳細
ポップアップ
内容量
1箱(135枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLEAN100

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(135枚)
10
1パック

135個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,429
( 8,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

コットン100%の旭化成「ベンリーゼ(R)」を使用し吸液性に優れています。コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン100の型番CLEAN100のページです。 型番CLEAN100に関する仕様情報を記載しております。
クリーン100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン100
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロス
MEワイパー フラットパック(100枚入)
MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)
ベンコット M-3II 3000枚入
メーカーWINGACE(熱田資材)東レ東レ東レ東レ東京硝子器械
通常価格7,4299,24810,86210,3302,64028,620
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目6日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーその他ワイパー
材質コットンポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルセルロース
シートサイズ(mm)300×350230×230230×230240×240240×240250×250
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
JANコード4938965000727-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング