17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱媒液 ショウブラインM-37

通常単価(税別)
13,19612,410
税込単価
14,51613,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・長期間にわたりメンテが容易である・凍結温度が-20℃に希釈済みであり希釈の手間が省け、希釈水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    精製水
  • 容量
    20kg
  • 桃色透明
  • pH値
    7.1~8.1
  • JANコード
    4954662710103
  • トラスココード
    421-3505
  • 質量(g)
    21300.0
  • 材質1
    主成分:プロピレングリコール
  • 用途
    温水暖房システム
  • 主成分材質
    プロピレングリコール
  • 内容量
    1箱(20kg)

型番:

2502514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2502514の仕様・寸法情報

商品タイプ
精製水
容量
20kg
桃色透明
pH値
7.1~8.1
JANコード
4954662710103
トラスココード
421-3505
質量(g)
21300.0
材質1
主成分:プロピレングリコール
用途
温水暖房システム
主成分材質
プロピレングリコール
内容量
1箱(20kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2502514

内容量

最小発注数量
1箱(20kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,19612,410
( 13,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間にわたりメンテが容易である
・凍結温度が-20℃に希釈済みであり希釈の手間が省け、希釈水によるトラブルがない
・液の交換による間隔が長くなり、環境への負荷が低減される
・環境汚染防止に寄与できる
・交換作業が低減され、コスト削減になる
・プロピレングリコールを主成分としていることから、安全性が高い
・プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません
・長寿命タイプのブラインです。温水暖房システム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱媒液 ショウブラインM-37の型番2502514のページです。 型番2502514に関する仕様情報を記載しております。
熱媒液 ショウブラインM-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱媒液 ショウブラインM-37
熱媒液 ショウブラインPFP
メーカーショーワショーワ
通常価格13,19621,923
通常出荷日2日目1日目
商品タイプ精製水精製水
容量20kg18kg
桃色透明赤桃透明
pH値7.1~8.17.9~9.9
JANコード4954662710103-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱媒液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト