17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオショーケース FKVG-4110DHC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バイオショーケース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FKVG-4110DHC

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・扉は、庫内の保管物が視認できるガラス扉タイプです
・冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用
・ヒーターでの霜取りによる定期的な温度上昇のない、 オフサイクル霜取り方式を採用
・棚は約30mmピッチで上下に移動可能。保存物の整理に便利
・オゾン層を破壊せず、地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を採用
・充実した警報機能、鍵を標準で装備
・各種サンプルの冷凍保存、品質管理、検査、研究など

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)
+4/常用+2~+15
電源(V)
100V
内容量(L)
365
間口(mm)
600
奥行(mm)
660
高さ(mm)
1800
消費電力(50/60Hz)(W)
160/150
標準消費電力料金(円/h)
3.4
トラスココード
464-1477
質量(kg)
83
特長
扉は、庫内の保管物が視認できるガラス扉タイプです。冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能で、大小の保存物を各棚で効率よく整理できます。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。温度上下限警報、扉開放警報、外部警報用端子、鍵を標準装備しています。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト